식품, 실외 또는 물 살포 부문의 어플리케이션이 이제 입증된 drylin® 직동 시스템이 탑재된 모터에서도 작동할 수 있습니다. IP65 스텝 모터는 물로 세척할 수 있습니다.
이구스 스텝 모터는 drylin® 직동 축을 잘 보완합니다. 비용 효율성, 정밀도 및 제어 용이성이 특징입니다. 매우 다양한 환경 조건에서 안정적으로 작동합니다(선택한 보호 IP 등급에 따라 다름). 이구스 스텝 모터는 표준 전기 연결을 사용하여 가장 일반적인 모터 제어에 연결할 수 있습니다.
커넥터 인터페이스는 높은 보호 등급 IP65(IP: 국제 보호 등급)를 제공합니다. IP 등급이 높을 수록 모터는 물이나 먼지로부터 보호됩니다.