igubal® 필로우 블록 베어링 igubal® 필로우 블록 베어링은 매우 설치하기 쉽고 정렬 오류를 보정하고 에지 압력을 방지할 수 있습니다.
하우징은 적절한 치수 안정성, 높은 표면 품질 및 휨이 적은 재료인 RN33으로 제작되었습니다.
여기서 구면 볼은 낮은 흡습성, 무급유 작동 중 낮은 마찰 계수 및 매우 낮은 스틱슬립 경향으로 알려진 iglidur® J 재료로 제작되었습니다. 이는 저하중과 낮은 속도로 구동 시 매우 중요합니다.
- 현장에서 장착이 쉬어 무거운 샤프트를 취급할 필요가 없습니다.
- 무급유, 무보수
- 높은 정하중 적용 가능
- 장착: M12
- 작은 설치 공간 및 경량
- 높은 강도와 내구성
- 예측 가능한 서비스 수명
대표적인 적용 분야 어플리케이션 igubal® 필로우 블록 베어링이 무보수 무급유 작동에 적합하기 때문에, 이러한 베어링은 현장에 접근하기 힘든 어플리케이션나 습한 환경에서 또는 특별한 위생 요구가 있을 때 고려할 만합니다. 따라서, igubal® 필로우 블록 베어링은 워시-브러시 제어, 차양 시스템, 물류 기술 및 제빵 장비 등에서 사용됩니다.
조립 igubal® 필로우 블록 베어링은 두 개의 볼트로 장착될 수 있도록 설계되었습니다. 구면 베어링이 정렬 오류를 자동으로 보정하기 때문에 베어링 하우징을 정확하게 정렬하지 않아도 됩니다. 특수 조정 링을 사용하여 샤프트를 고정할 수 있습니다.