즉시 사용 가능
드라이브 모터 제어 시스템은 네트워크에 연결되거나 네트워크 케이블을 통해 제어 장치 (PC 또는 PLC) 에 직접 연결할 수 있습니다. 그런 다음 소프트웨어를 설치하지 않고 브라우저에서 직접 제어 시스템을 호출할 수 있습니다. 이는 분 단위로 설정할 수 있는 방법입니다. | 간편한 제어
단순 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 아마추어로도 선형 축의 이동, 위치, 속도 및 작동 시간을 매개변수화할 수 있습니다. 연속적으로 반복 는 는 "루핑" 으로 알려져 있으며 몇 초 안에 설정할 수 있습니다. 인식 기능을 통해 단 한 번의 마우스 클릭으로 위치 설정을 완료할 수 있습니다. |
산업 표준
CANopen 또는 Modbus TCP와 같은 표준화된 통신 프로토콜로 인해 Siemens S7 또는 Beckhoff와 같은 산업 컨트롤러에 시스템을 쉽게 연결할 수 있습니다. 디지털 입력 10개와 출력 5개를 사용하면 산업 컨트롤러 과 매우 쉽게 통신할 수 있지만 Arduino 또는 Raspberry Pi와 같은 저렴한 오픈 소스 모듈도 사용할 수 있습니다. | 강력한 기술
드라이브 (dryve) 는 DC, EC, 스텝퍼 (stepper) 모터를 개방 루프 및 폐루프 기술 모두에서 지원합니다. 최대 48V의 공급 전압을 사용하면 높은 모터 속도를 보장합니다. 7A의 공칭 전류 ( ) 와 21A의 피크 전류 (peak current) 는 강력하고 역동적인 움직임을 제공한다. |
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h