담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

iglidur® J350, 라운드 바

  • 강철에 대한 뛰어난 마찰 계수
  • 최고 +180 °C 온도에서 연속 사용 가능
  • 중하중-고하중용
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 회전 동작에 특히 적합
Product description
iglidur® 스톡 바 J350
 
무급유 iglidur® 스톡 바는 모든 종류의 무보수 글라이딩 요소 및 베어링을 자유롭게 설계할 수 있게 합니다. 다양한 iglidur® 플레인 베어링 재료를 사용하여 해당 적용처에서 마찰 값과 마모 계수가 가장 좋은 최적의 베어링 재료를 선정할 수 있습니다.
독립적인 가공용 스톡 바 이외에도, 당사는 모든 형태의 플레인 베어링, 슬라이딩 요소 및 글라이드 패드를 생산할 계획입니다. 당사는 원하는 납기에 맞춰 수일 내에 긴급한 프로토타입을 제공할 수도 있습니다.
 
대표적인 적용 분야
  • 의료 기술
  • 특수한 기계 구조
  • 유지보수
  • 플랜트 건설
  • 당사의 산업 솔루션에서 많은 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
 
사용하는 경우
  • iglidur® 카탈로그에서 사용할 수 있는 적절한 크기가 없을 때
  • 마모와 마찰계수가 가장 뛰어난 플라스틱 스톡 바가 필요할 때
  • 특수 치수의 iglidur® 베어링이 소량 필요할 때
  • 높은 압축 강도가 요구되는 경우
  • 고탄성이 요구되는 경우
사용하지 않는 경우
  • 해당 iglidur® 표준 카탈로그 베어링을 사용할 수 있는 경우
  • 특수 치수의 iglidur® 베어링이 대량 필요한 경우
  • 기술 플라스틱으로 제작된 스톡 바가 필요하지 않고 마찰학적 속성이 없는 스톡 바로도 해당 어플리케이션에 충분할 때
필터 옵션을 사용하여 적합한 제품 찾기
인증 및 표준
RoHS 승인 재료<br>2011/65/EU(RoHS 2)에 따름
기술 데이터
다운로드

기타 솔루션

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h