사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
낮은 마찰 계수, 높은 내마모성
고온의 식품 산업에서 내구성을 제공하는 제품
빠르고 느린 동작 전문 제품, 내마모성 우수
최대 +90 °C의 높은 내화학성이 있는 식품 재료
식품 산업 범용 재료
식품 산업 범용 재료, FDA 및 EU 10/2011 EC 준수
고온에서 내구성이 뛰어난 FDA 준수 재료
정전기 방지에 사용
뛰어난 내구성과 높은 내화학성
연질 샤프트용으로도 지속적으로 작동하는 다용도 제품
다목적이고 비용 효율적
저하중-중하중 및 고속에서 향상된 내마모성
긴 사용 수명을 위한 저비용 재료.
경질 양극 산화 알루미늄 사프트에서 최저 마찰 계수와 최소 마모 값을 제공하는 전문 재료.
고온에서 높은 치수 안정성을 제공하는 우수한 내마모성 제품
뛰어난 진동 흡수 및 견고함
다용도, 견고, 범용
무급유 작동에도 우수한 내마모성, 낮은 마찰 계수
담배 산업 적용
식수와 접촉에도 안전
연질 샤프트에서도 긴 사용 수명
최고 +250°C에서 내화학성, 내열성.
연질 샤프트용으로도 지속적으로 작동하는 다용도 제품
FDA-준수
매우 뛰어난 내마모성
매우 뛰어난 내마모성, 흑색
매우 뛰어난 내마모성, 흑색
대량 생산에 적합한 합리적인 가격의 재질
뜨거운 증기로 멸균된 범용 재질
특수한 환경 조건의 경우
식품 부문에서 매체 및 온도 전문 재료
DIN EN 45545에 따른 난연성 재질
항균성, 우수한 내마모성
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h