2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: MYM-04-04
- 재질: iglidur® M250
- 타입: 분할 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
낮은 베어링 간극, 매우 정밀, 통합 슬롯을 통한 쉬운 조립, 재료: iglidur® M250, 무보수, 예측 가능한 사용 수명
신뢰할 수 있는 iglidur® M250 재료로 제작된 clips2 베어링은 설치하기가 쉽습니다. 슬롯은 유지 공차를 보상하고, 낮은 베어링 간극을 허용하고, 쉬운 조립을 보장합니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?