3 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: MKM-1012-10
- 재질: iglidur® M250
- 형상: 클립인형 이중 플랜지 베어링
- 치수:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 14 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- Press fit
- Axially supported from both sides
- Compensation of tolerances of the sheet metal
- Easy installation
- Axially pre-loaded
- Custom versions possible
iglidur® M250 | 뛰어난 진동 감쇠 기능을 갖춘 견고한 범용
자체 윤활 재질인 iglidur® M250은 특히 내충격성, 진동 감쇠 및 내마모성이 특징입니다. 특히 스포츠 장비 및 포장 기계와 같이 재질의 진동 감쇠 기능이 요구되는 곳에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 또한 흙을 매립할 수 있기 때문에 농기계 및 원예 장비에도 적합합니다.
대표적인 적용 분야
- 농업 공학
- 기계 공학
- 가구/산업 디자인
- 섬유 산업
언제 사용하나요?
- 재질이 심한 오염에 노출된
- 경우
- 우수한 진동 감쇠를 위해
- 저속부터 중속까지
- 기계적 재작업이 필요한 경우
- 편하중에 민감하지 않음
- 높은 내충격성 DIN 1850에 따른 두꺼운 두께의 벽면
언제 사용하지 않나요?
- 습한 지역에서의 응용 분야
- 매우 높은 정밀도가 필요한 경우
- 매우 매끄러운 샤프트용
- 내마모성이 극대화되고 비용 효율적인 재질이 필요한 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?