drylin® N prism rail | size 20

NSV-01-20 product image
igus-icon-lupe
NSV-01-20 product image
igus-icon-lupe
NSV-01-20 product image
igus-icon-lupe
NSV-01-20 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
drylin® N prism rail | size 20
drylin® N prism rail | size 20
drylin® N prism rail | size 20
drylin® N prism rail | size 20
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Robust prism rail for defined displacement forces
  • Corrosion-resistant anodised aluminium profile
  • 25% space and 40% weight savings compared to size 27
  • Silver/black anodised finish is PTFE-free and REACH/RoHS-3 compliant
igus-icon-lieferzeitNSV-01-20
표준 장착 홀

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시