구면 볼, 저비용, 낮은 흡습성, J4KM, mm, igubal®

  • 치수 시리즈: DIN ISO 12240을 따르는 K
  • 구면 볼 재료: iglidur® J4
  • 비용 효율적인 비용
  • 낮은 수분 흡습율
  • 구면 볼 재료: iglidur® J4
Product description
igubal® 구면 볼 J4KM
 
모든 단일 iglidur® 재료는 특정 어플리케이션 및 요건에 대한 적합성을 판별하는 특별한 자체 속성을 가지고 있습니다.
iglidur® J4 재료의 특성은 매우 낮은 흡습성이며 특히 비용 효율성이 두드러집니다.
 
재료 특성
  • 다양한 샤프트 재질에서 낮은 마모
  • 무급유 작동 시 낮은 마찰 계수
  • 진동 흡수
  • 우수한 내화학성
  • 연질 샤프트에서 최고의 성능 발휘
  • 낮은 수분 흡습율

대표적인 적용 분야
  • 플랜트 건설
  • 견본 제작
  • 가구/산업 설계
  • 당사의 산업 솔루션에서 많은 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
 
사용하는 경우
  • 무보수 재료가 필요한 경우
  • 치수 시리즈 K 구성품을 장착해야 할 때
  • 높은 압축 강도가 요구되는 경우
  • 뛰어난 유연성이 요구되는 경우
사용하지 않는 경우
  • 온도가 +90 °C를 초과하는 경우
  • 50mm를 초과하는 직경이 필요한 경우
  • 0.5m/s를 초과하는 회전 속도가 필요한 경우
필터 옵션을 사용하여 적합한 제품 찾기

공차
 
무보수 igubal® 구면 볼은 E10의 내경 공차로 설계되었습니다. 샤프트 공차는 h6와 h9 사이에 있어야 합니다. 별다른 명시가 없으면, 모든 공차 값은 DIN ISO 2768-m에 따라 처리됩니다.
기술 데이터
다운로드

기타 솔루션

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h