igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 깔끔한 디자인
- 반사 방지 블랙 코팅
- iglidur® JB 재질의 블랙 컬러 범용 슬라이딩 구성품
- 광범위한 모듈형 시스템
igus-icon-lieferzeitPRT-04-20-BE
80
iglidur® PRT 선회 베어링은 즉시 설치가 가능한 선회 링으로, 무급유 건식 작동합니다. 이 디자인은 금속 롤러나 볼이 아닌 유지보수가 필요 없는 슬라이딩 구성품을 기반으로 합니다. 마찰학적으로 최적화된 iglidur® 재질과 가볍고 경화 아노다이징 알루미늄 링으로 제작되었습니다.
PRT-04 블랙 에디션은 완전히 검은색입니다. 눈에 띄지 않는 외관이 특징입니다. 가구에서 눈에 보이는 부품으로 사용하거나 PRT-04 선회 베어링이 최대한 눈에 띄지 않아야 하는 기타 응용 분야에 이상적입니다.
또한 선회 베어링의 검은색 코팅은 빛 반사를 줄여줍니다. 애플리케이션에 반사 방지 기능이 필요하신가요? 이 선회 베어링이 이상적입니다.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간