담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

xiros® guide roller, sandblasted aluminium tube with xirodur B180 fixed flange ball bearings

⇑ Tech up
  • Up to 50% less air under the film than a smooth aluminium surface
  • Up to 30% more grip than a smooth aluminium surface
⇓ Cost down
  • Ready-to-install system eliminates expensive in-house production
ProofSustainability
  • No lubrication necessary, so no environmental pollution
기술 데이터
액세서리

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h