igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 모든 drylin® W 단일 베어링 하우징과 직동 캐리지에 적합
- 사전 로드된 drylin® W 직동 베어링 시리즈 WJ200UM-01-Pxx와 조합하여 덜컹거림 없음
- WJ200UME-01 베어링 하우징을 사용하여 개별 베어링 간극 조정
igus-icon-lieferzeitWS-10-CA
10
표준 장착 홀
The drylin W WS-CA econ single rail is suitable for all drylin W single bearing housings. Due to the combination with the pre-loaded drylin W WJ200UM-01-Pxx linear bearing series, it is rattle-free for its entire service life. In addition, the drylin W econ single rail features an individual bearing clearance adjustment due to the use of the WJ200UME-01 bearing housing.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간