iglidur® 선회 링, 스페이서 장착 링이 있는 PRT-04 표준, 알루미늄 본체, iglidur® J로 제작된 슬라이딩 구성품
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
PRT-01보다 60% 경량 및 50% 이상 공간 절약
내마모성 및 무보수 iglidur® 슬라이딩 요소내마모성 및 무보수 iglidur® 슬라이딩 요소
igus-icon-lieferzeitPRT-04-50-DRI
110
iglidur® PRT 선회 베어링은 즉시 설치가 가능한 선회 링으로, 무급유 건식 작동합니다. 이 디자인은 재순환 부품이 아닌, 마찰학적으로 최적화된 검증된 iglidur® 재질과 경량의 경화 아노다이징 알루미늄 링을 결합하여 유지보수가 필요 없는 슬라이딩 구성품을 기반으로 합니다.
설치 솔루션이 다양한 신형 PRT-04 선회 베어링은 매우 짧은 시간에 장착 가능합니다. PRT는 실용적인 스페이싱 링을 사용하여 이동 부품에 필요한 릴리프 홈이나 절단 없이 평평한 표면에 매우 쉽게 고정할 수 있습니다.PRT-04는 당사 제품군 중 고성능 제품입니다. 또한 광범위하고 지속적으로 성장하는 모듈형 시스템의 이점을 누릴 수 있습니다.
60% 가볍고 50% 더 컴팩트하고 20% 더 비용 효율적인 PRT-01
iglidur® J로 만들어진 유니버설 슬라이딩 요소
광범위한 모듈형 시스템
프라운호퍼 IAF (Fraunhofer IAF-호환 클린룸 실험실) 의 입자 방출 시험
iglidur® J 슬라이딩 구성품은 이구스 대표 재질입니다. 무급유 작동 시 낮은 마찰 계수가 특징입니다. 또한 이 재질은 수분 흡수율이 낮고 내화학성이 우수합니다.
클린룸 애플리케이션이 있으신가요? iglidur® J 슬라이딩 구성품을 사용하면 PRT-04를 클린룸에서도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 문의해 주세요.