담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

Han 6B 커넥터 하우징(소켓)에 연결된 Han 6B 커넥터 하우징(핀), 양쪽에 단일 잠금 레버, 직선형, TPE, 할相当겐 무함유

  • 요구사항: 최고 중량급 어플리케이션용
  • 외피: TPE
  • 냉각수 내성
  • 저온 유연성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성
  • PVC 무함유유
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • CFRIP®
  • chainflex® 등급: 7.6.4.2

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h