chainflex® 연결 케이블 360° 차폐 직선 M12 x 1, CF.INI CF10

MAT90424082 product image
igus-icon-lupe
  • 요구사항: 최고 중량급 어플리케이션용
  • 외피: TPE
  • 전체 쉴드
  • 냉각수 내성
  • 저온 유연성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성
  • PVC 무함유유
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • CFRIP®
  • chainflex® 등급: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT90424082
5핀(4핀 + PE)
M12 케이블 소켓
M12 케이블 커넥터
2
CF10.INI-P5-C-M12-BG/M12-SG-2
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?