센서/액추에이터 케이블이라고도 하는 이니시에이터 케이블은 연결 제어 장치와 다른 센서를 연결하거나 측정 원리가 역전된 경우 액추에이터를 연결합니다. 자주 사용되는 약어에는 ini 또는 ini 케이블(복수: inis)이 있습니다.
센서 또는 측정 변환기는 회전, 속도, 거리 또는 길이와 같은 물리적 수량을 아날로그 전기 임펄스로 변환합니다. 액추에이터의 경우, 측정된 전류(기호: I, 단위: 암페어(A)) 또는 전압(기호: U, 단위: 볼트(V))은 온도, 압력 또는 토크로 변환됩니다.
에너지체인용 센서/액츄에이터 케이블은 4 x d의 굽힘 반경용 케이블입니다. CF.INI 케이블은 수백만회의 주기로 에너지체인에서 테스트했습니다. 이 케이블은 UL, CSA, CE Desina를 비롯한 다양한 승인과 적합성을 보유한 내유성 제품입니다. 다양한 케이블 엔드는 센서/액츄에이터 케이블용으로 사용할 수 있습니다.