담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

TPE 광섬유 케이블 (FOC) | CFLG.LB, 커넥터 ST (양쪽)

  • 요구사항: 최고 중량급 어플리케이션에 적합한 유리 섬유 케이블
  • 외피: TPE
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • UV 내성
  • PVC 무함유유
  • chainflex® 등급: 7.6.4.1
어플리케이션
TPE 광섬유 케이블(FOC) | CFLG.G
 
대표적인 적용 분야
  • 초중량급 어플리케이션용
  • 최대 EMC 보호, 높은 전송 품질
  • 오일 및 바이오 오일에 대한 거의 무제한 내성
  • 실외 또는 실내 어플리케이션
  • 글라이딩 어플리케이션을 위한 최대 400m 이상 비지지 이동 거리
  • 크레인 어플리케이션, 컨베이어 기술, 저온 어플리케이션
인증 및 표준
UV 내성
높음 실리콘 무함유
페인트 점착에 영향을 줄 수 있는 실리콘 무함유(PV 3.10.7 – status 1992에 따름). 할로겐 무함유
EN 60754에 따름 무연
2011/65/EU(RoHS-II)에 따름 청정실
ISO Class 1에 따름. 외피 재료는 CF9.15.07 준수, ISO 표준 14644-1에 따라 IPA가 테스트 완료 CE
2014/35/EU에 따름
기술 데이터
다운로드

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h