igusigus-icon-cart(0)

PVC 광섬유 케이블 | 유리 섬유, 커넥터 ST (양쪽)

LWL99230001 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded PVC mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Filler: high tensile strength aramid dampening element 4. Fibre shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") material 5. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid alloy 6. Fibre: fibre optic cable made of glass
igus-icon-lupe
2 의 1
LWL99230001 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded PVC mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Filler: high tensile strength aramid dampening element 4. Fibre shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") material 5. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid alloy 6. Fibre: fibre optic cable made of glass
  • 요구사항: 휘어지는 어플리케이션에 적합한 그래디언트 유리 섬유 케이블
  • 외피: PVC
  • 실리콘 무함유
  • 난연성
  • 내유성: 내유성 없음
  • chainflex® 등급: 3.1.1.1
품번
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.