E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
시스템 Triflex® R 시리즈TRE.125
1. 다중 축 이동 - 6번째 축에서도 복잡한 어플리케이션에 대한 높은 유연성. 세로 축을 따라 체인 링크당 약 ±10° 회전 가능. 이는 케이블이 복잡한 기하학적 형상 주위로 원활하게 배선되게 합니다.
2. "볼과 소켓" 조인트로 인해 높은 인장력 흡수, 즉 모든 축에서 동작을 원활하게 합니다
3. 간편한 개방 매커니즘 - 사전 조립된 케이블이나 호스의 간편한 충진 및 교체 가능
4. 뛰어난 기계적 특성
5. 공간 절약형 설치를 위한 작은 굽힘 반경 및 피치
6. 간편한 길이 조절 - 하나의 사출 성형 부품. 인장력 방향을 따라 필요한 지지 요소(예: 스틸 케이블, 스프링 매커니즘 등)
7. 매우 안정적 - 외부에서 정지, 반경 및 비틀림에 대한 정확한 정지 사용
8. triflex® R 세트 - 로봇의 모든 동작을 위한 컴팩트한 범용 모듈이 기존 고정 지점에 장착됩니다
9. 기계 및 종합적인 액세서리에 매우 간단한 연결로 인해 최소화된 설치 시간
10. 특수 어플리케이션에서도 계속 사용 가능: 섬유 봉 모듈, 범용 조립 기트 및 FlexBar