담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913

plastics for longer life® - 폴리머로 기계 사용 수명 연장

사용 수명 연장 - 비용 절감

비용 절감 및 사용 수명 연장, 무급유 및 유지보수 감소, 전 제품 신속한 재고 발송 - 이는 모든 이구스 제품, 시스템 및 서비스의 핵심 목표입니다.

내구성, 마찰 속성, 안정성 측면에서 신뢰할 수 있는 이구스 폴리머는 이구스 제품군의 핵심입니다.

최소 주문 수량 없이 재고에서 100,000개 제품을 공급합니다.


새로운 무급유 제품

무급유 폴리머 베어링으로 비용을 절감하고 기계 안정성을 증대시킵니다. 무급유 및 무보수 폴리머 플레인 베어링은 또한 환경을 보호합니다.

전 세계적으로 50% 이상의 윤활유가 환경에 더 적게 배출됩니다. (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg)

전 세계의 매년 윤활유 소비 (RWTH Aachen)는 3,730만 톤에 달하며, 이중 1,800만 톤은 아무런 보호 장치 없이 환경에 배출됩니다.

부적절한 윤활유로 인한 고장: 미국에서만 2,400억 달러 발생 (MIT)

독일의 윤활유 소비는 금속 가공 회사의 경우 기계 및 기계 요소의 윤활을 위한 다양한 오일의 사용 및 유압 작동 장비를 위한 유압유의 사용에서 매년 110만 톤에 달합니다(Baden-Württemberg의 작업 환경 보호 연구 보고서)


무급유 베어링 기술... - 더 오래 지속 - 비용 효율적

고성능 폴리머로 인한 혁신 사항

이구스 폴리머 플레인 베어링은 간단한 플라스틱 부싱에서부터 테스트되며 예측 가능하고, 바로 사용 가능한 기계 요소에 이르기까지의 단계를 구성합니다.
당사의 연구는 지속적인 재료 개선을 통해 베어링의 속성, 특히 사용 수명의 정확한 예측이 본질적인 목표입니다.

경량, 내부식성, 무유지보수 및 무급유는 거의 모든 산업에 적용 가능한 최적의 솔루션입니다.
설치후 관리가 필요 없습니다!

igubal®

예측 가능한 사용 수명 - 무급유

무급유 작동은 모든 설계자가 추구하는 것입니다. 이는 이구스 폴리머 플레인 베어링의 현실입니다. 이제 수십 년의 연구로 폴리머 플레인 베어링 사용 수명의 정밀한 계산이 가능해졌습니다.

광범위한 작동 조건을 위한 다양한 iglidur® 재질.
거의 모든 어플리케이션에 호환 가능한 다양한 치수를 보유하고 있습니다. 예측 가능한 서비스 수명!


설치 후에 잊으세요 - 맞춤형 솔루션 재고 발송

신속한 조립, 혁신적이고 합리적인 가격의 제품

재고에서 바로 발송 - 보관료 절감

다양한 제품 선택 - 맞춤 솔루션을 한 번에

온라인 서비스로 시간 절약

고객 맞춤형, 바로 설치 가능한 장치 배송

독일 및 전 세계의 수 많은 현지 영업 엔지니어의 빠른 응대 및 고객 서비스

이구스 무보수 폴리머 플레인 베어링으로 고객 제품 향상과 동시에 비용 절감을 지원합니다.


품질 보증

e체인

고객 자동화의 근간

에너지체인 시스템은 현대 기계의 생명줄 입니다. 이 시스템은 계속 움직이면서 에너지, 데이터 및 펄스를 공급합니다. 당사는 고객에게 에너지체인, 모든 케이블 및 모든 액세서리와 같은 모든 구성품을 하나의 시스템으로 공급하고, 그 성능을 확인하는 것을 목표로 합니다.
이구스 에너지체인 시스템은 구조상의 다양한 이점을 제공합니다.

전기 선이나 광학적 도파관을 경유한 디지털 신호뿐만 아니라 전기, 수압, 공압 에너지의 평행 라우팅도 가능합니다.

공간 절약형 설치

저소음 작동

높은 속도와 가속도에 도달 가능

바람, 날씨, 분진, 화학물질에 대한 내구성

현장에서 쉽게 조립할 수 있는 모듈형 시스템

쉽고 빠른 추가 케이블/호스 설치


chainflex®로 비용을 절감하세요!

고객의 생산 공정에 문제가 없으려면 우선 고객의 에너지 공급 시스템이 안정적으로 작동해야 합니다. 이는 모션 케이블을 비롯, 모든 관련 부품의 안정적인 작동을 기반으로 합니다. 이구스는 일체형 에너지체인 시스템을 개발한 최초의 기업이었습니다. chainflex® 케이블과 에너지체인은 하나의 소스에서, 관련 어플리케이션에 따라 보증된 시스템과 함께 공급됩니다. 1989년 이후 지식 기반 테스트 데이터에 근거한 설계 원리는 전 세계의 공장에서 기계의 다운타임을 방지합니다.


특수 폴리머의 장점

Triboplastic은 모든 이구스 제품과 시스템의 기초로, 마찰에 최적화된 제품입니다.

igus® 품질

믿을 수 있는 igus® 품질

개별 적용 상담

개별 적용 상담 및 설계 지원
전화상담 & 방문상담 가능

이구스 팩토리

이구스 팩토리 - Nicholas Grimshaw 설계

Polymer bearings applications overview

폴리머 베어링 적용예 개요

Energy chains applications

Energy chain systems from igus® are in use in different applications.

manus® 콘테스트

폴리머 플레인 베어링 어플리케이션을 위한 manus® 경연대회

벡터 어워드

획기적인 에너지 공급 솔루션, 케이블, 가이드 및 무선 에너지체인 시스템에 대한 벡터 어워드


The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.