E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
시스템 Triflex® R 시리즈TRE.30
1. 다차원 운동 – 6 번째 축에서도 복잡한 운동에 대해 높은 유연성을 유지하며 종축에서 체인 링크 당 약 ± 10° 회전이 가능합니다. 이 기능은 복잡한 기하학적 형상 주위로 케이블이 글라이딩 운동을 할 수 있도록 지원합니다.
2. "트레일러 원리" (= 볼/컵 시스템)을 이용하여 높은 인장 강도를 흡수합니다. 따라서 모든 축에서 원활하게 작동하게 됩니다.
3. 간편한 개방 설계 - 사전 조립된 케이블이나 호스를 손쉽게 충진 및 교체할 수 있습니다.
4. 탁월한 기계적 특성
5. 작은 곡률 반경 및 작은 피치 - 공간 절약 설치용
6. 간편한 설치 및 분해 - 사출제작 무품 사용으로 조립비용을 절감할 수 있습니다. 인장 방향에 따라 베어링 부품 (예. 스틸 케이블, 스프링 장치 등)이 필요하지 않습니다.
'7. 고안정성 - 외장 스톱독 채용으로 반경 및 비틀림 작용시 확실한 스톱
8. 매우 간단하고 실용적인 액세서리를 사용하여 고객의 기계나 로봇에 설치하는 시간을 최소화할 수 있습니다.