광섬유 케이블이 장거리 이동 솔루션인 이유
유리가 움직일까요? 네, 할 수 있어요. 아주 잘 움직일 수 있어요. 단 올바르게 설치되었어야 합니다. e-체인에 있는 광섬유 케이블의 4가지 이유입니다. 먼저, 데이터 볼륨이 있습니다. 자동화 기술에 사용되는 일반적인 필드 버스와 비교하면 광섬유 케이블의 경우에는 거의 무제한입니다. 규칙으로서, 두 개의 fibres가 사용되는데, 하나는 바깥쪽으로, 하나는 리턴을 위한 것입니다. 다른 전기 소스들로부터의 간섭은 광섬유로의 신호 쌍들이 없기 때문에 배제될 수 있습니다. 유리는 또한 긴 이동 거리에 적합합니다. 구리를 기반으로 하는 버스 시스템은 이동거리가 50m를 넘어서면 한계에 도달합니다. 반면 광섬유 케이블은 1000m가 넘는 이동거리에도 사용 가능합니다. 특히 놀라운 것은 이구스의 케이블이 구현하는 매우 작은 곡률 반경입니다. 구리를 사용하는 일반적인 버스 시스템 (예: Profinet) 에서는 이러한 모든 점이 전송 문제를 야기하고 나중에 케이블 장애가 발생할 수 있습니다.