왜 DIN 47100이고, 무엇인가요?
DIN 47100은 케이블의 심선을 식별하기 위한 컬러-코딩 시스템입니다. 이 코딩 시스템은 표준으로 간주되는 모든 산업 전반에 걸쳐 알려져 있으며, 아직 모든 케이블에 착색된 심선가 있는 것은 아닙니다. 왜 그런가요? 색상-코딩은 표준이지만, 매우 얇은 심선에 대해서만 사용됩니다. 당사가 기준을 두는 igus 심선의 크기는 0.75mm² 이거나 혹은 더 작습니다. 더 두꺼운 심선의 경우, 흰색 번호를 사용하는 검은색 심선가 사용되며, 이는 생산 비용을 절감시킵니다. 그러나, 넘버링은 판독하기가 어렵고, 때때로 매우 얇은 단면들을 갖는 심선들에 대해 생산하는 것이 불가능합니다. 심선을 식별하기 위해 색상 코딩이 도입되었습니다. 더 큰 심선에 대해서는, 색상의 수가 제한되기 때문에 심선에 링 형태로 추가적인 마킹이 이루어집니다.