RSEL 또는 RSSL 리트렉션 시스템을 사용하여 로봇 헤드에 루프가 형성되지 않도록 하십시오. 이 두 시스템은 작업 부하가 높은 자동차 생산용 로봇을 위해 특별히 설계되었습니다. 시스템의 컴팩트한 치수와 로봇에 탑재된 e-chain®의 밀착 가이드 또한 로봇의 작업 영역을 최소로 줄여줍니다.
Product information on the RSEL & RSSL
RSE 직동 시스템과 비교할 때 리트랙션 시스템은 훨씬 더 비용 최적화되어 있습니다.
RSEL 및 RSSL 리트랙션 시스템은 표준 치수와 매우 컴팩트한 설계로 인해 모든 일반 로봇 유형의 세 번째 축에 직접 설치할 수 있습니다.
쉬운 개조
수평 설치된 에너지체인이 움직임에 영향을 미치거나 움직임을 차단하는 것을 방지합니다.
다이나믹한 어플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.
최대 656mm의 쇼트 타입
높은 페이로드와 중간 페이로드 로봇용
직동 설계로 e-chain®의 고정단을 자유롭게 배치할 수 있습니다.
RSEL & RSSL 치수
치수 A, B 및 C는 선택한 체인 크기 직경에 따라 변경됩니다. 두 시스템 모두 60, 65, 70, 85 및 100 크기로 제공됩니다.
TR.RSEL과 TR.RSSL간의 차이점
TR.RSEL과 TR.RSSL는 치수나 모양에선 차이가 없습니다. 가장 큰 차이점은 전반적인 시스템입니다. 그것이 무엇인지, 그리고 그것의 이유를 알아보세요.
TR.RSEL 리트렉션 시스템의 X-레이 뷰
부품 번호 TR.RSEL.60은 체인 크기 60에서 triflex®(TRiflex® 및 R(추출) S(시스템)E(플라스틱)L(직동)을 나타냅니다. 이 시스템을 사용하면 탄성체 밴드를 통해 수축력이 달성되므로 부드럽고 일관된 수축력이 보장됩니다. 탄성체 밴드는 이미 TR에서 그 가치를 입증했습니다. 따라서 더 비용 효율적인 솔루션인 TR.RSEL이 선택되었습니다.
TR.RSEL.60은 체인 사이즈 60에서 triflex®(TRiflex® 및 R(추출) S(시스템)E(플라스틱)L(직동)을 나타냅니다. 탄성체 밴드 대신 수축력은 스프링을 통해 발생합니다. 스프링의 사용은 유증기 및 기름을 더 발생시키는데, 이는 다양한 성분으로 인해 엘라스토머 밴드에 영향을 미칠 수 있습니다. 기름 또는 유증기가 어플리케이션에 영향을 주지 않는다면, 더 부드러운 작동을 위해 TR.RSEL을 추천합니다.