견인력을 공압적으로 조절하고 로봇의 루프 형성 방지

Triplex® RSP 시스템으로 수행 가능

다중 축 로봇 애플리케이션을 위한 공압 수축 시스템. 780mm의 확장 길이로 케이블 및 호스의 안정적인 가이드가 가능하며, 대형 암 직경에 적용은 물론 매우 복잡한 동작에도 사용 가능합니다. 견인력공압 실린더로 무한히 조절할 수 있습니다. 가볍거나 무거운 충전 중량, 길거나 짧은 로봇 암 – RSP 수축 시스템을 사용하여 견인력을 개별 용도에 맞게 조정할 수 있습니다.
RSP 비교

RSP | 가장 강력한 견인 시스템

원근법에서의 견인력

  • 더 큰 에너지체인도 125mm로 안전하게 가이딩할 수 있습니다.
  • 압력 제어 밸브로 조정 및 변형이 가능한 리트랙션 기능
  • 무거운 하중으로 채우는 경우에도, 일정한 힘으로 완전한 주행 가능
  • 끝단 위치를 모니터할 수 있으므로 손상을 방지할 수 있습니다.
  • RS 시스템보다 더 큰 견인력
  • 어댑터 콘솔을 사용하는 다양한 로봇 모델 및 제조업체에 대한 장착 옵션
  • 산업용 로봇의 3-6 축
  • 통합형 공기 저장기로 에너지 소비 최소화

RSP 견인 시스템 작동 중

  • 특히 크고 무거운 드레스팩에 적합
  • 오버헤드 작업도 문제 없음
  • 일정한 견인력

올바른 드레스팩 시스템을 구성하는 가장 간편하고 빠른 방법

로봇 장비 구성툴

  • Kuka, Fanuc, ABB 및 Yaskawa의 거의 모든 로봇 유형 선택 가능
  • 단 몇 번의 클릭으로 구성되는 일체형 패키지
  • 온라인 부품 목록
  • 항상 적용 가능
  • 온라인 주문 가능
온라인 툴 바로가기

RSP 기술 도면
triflex RSP 도면 1

1 = 이동단 2 = 고정단용

RSP 견인 시스템

고정 단측(좌측 또는 우측) 선택 가능

품번 최대 회수 거리
mm 단위
치수 A
[mm]
치수 B
[mm]
치수 C
[mm]
치수 D
[mm]
치수 E
[mm]
가격
TR.RSP.60.L 792 396 177 277 135 4,006,920 WON 장바구니에 추가
TR.RSP.65.L 792 396 177 277 135 4,489,730 WON 장바구니에 추가
TR.RSP.70.L 792 396 177 277 135 4,032,820 WON 장바구니에 추가
TR.RSP.85.L 836 461 213 306 135 6,217,230 WON 장바구니에 추가
TR.RSP.100.L 845 467 213 306 135 6,518,120 WON 장바구니에 추가
TR.RSP.60.R 792 396 177 277 135 4,006,920 WON 장바구니에 추가
TR.RSP.65.R 792 396 177 277 135 4,489,730 WON 장바구니에 추가
TR.RSP.70.R 792 396 177 277 135 4,032,820 WON 장바구니에 추가
TR.RSP.85.R 836 461 213 306 135 6,217,230 WON 장바구니에 추가
TR.RSP.100.R 845 467 213 306 135 6,518,120 WON 장바구니에 추가
TR.RSP.125.R 1043 570 245 405 135 10,070,900 WON 장바구니에 추가
TR.RSP.125.L 1043 570 245 405 135 10,070,900 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog
숫자가 포함된 RSP 도면 1= RSP에 적합한 triflex® R 에너지체인
2= 총 체인 길이 = 글라이딩 피드 트러프 LLLL에서 시작하는 추가 길이 + 시스템 내 체인 길이
3 및 4= RSE 시스템(에너지체인 제외) + 압력 보정 장치 + 마운팅 브라켓 + 글라이딩 피스 트러프 =
TR.RSP.XX. L 또는 TR.RSP.XX. R

RSP 시스템용 체인 패키지

오픈 체인 시리즈(TRE)

RSP 시스템용 체인 패키지

완전 밀폐형 체인 시리즈

전체 체인길이 계산 | RS 에너지체인

ø
직경:
R [mm] 시스템 내부
에너지체인 길이 [mm]
체인 링크 수 체인 길이 [mm]
30. - - - -
40. - - - -
50. - - - -
60. 087 1489 73 LLL + 1489
65 - - - -
70. 110 1484 58 LLL + 1484
85. 135 1622 53 LLL + 1622
85. (R 240) - - - -
100. 145 1656 48 LLL + 1656
125. 182 1940 44 LLL + 1962
시스템 내 체인 길이 + 표준 길이 LLL(글라이딩 피드 트러프에서 측정됨) = 전체 체인 길이

RSP 시스템 조립

추가 정보:


1-2일 내 배송 (영업일 기준)
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
배송 문의