triflex® RSE – TRC, TRE, TRCF용 직동 견인 시스템

용접, 리벳팅 및 조립 로봇용 드레스팩 시스템.

로봇 기술이 복잡해짐에 따라 에너지 관리 시스템에 관한 수요도 증가하고 있습니다. 전기 및 공압 케이블뿐만 아니라 볼트, 리벳 및 나사용 피드 호스를 점점 더 자주 생산 로봇에 연결해야 합니다. 이런 호스가 작은 곡률 반경에 맞지 않기 때문에, 새로운 triflex® RSE는 편향과 루프가 없는 매우 간단한 직동 드레스팩 시스템에 의존합니다.
TRE.60-100

로봇의 굴곡이나 루프 없는 직선 이동.

triflex® RSE 드레스팩 시스템의 목적은 에너지체인을 로봇 암에 최대한 가까이 위치시키는 것입니다. 이렇게 하면 에너지체인이 로봇의 움직임을 방해하지 않습니다. triflex® RSE는 특히 경량이며 경제적인 드레스팩 시스템입니다.
 

  • triflex® 40-125 사이즈에 사용 가능
  • 편향이 없기 때문에 케이블 길이가 더 짧습니다.
  • 공간 절약형 디자인
  • 더 줄어든 편향 지점, LLK 및 공급 호스에 대한 더 높은 공정 신뢰도

대표적인 적용 분야: 동작 순서가 복잡한 산업용 로봇은 레이저 광케이블(LLC), 주름형 튜브 및 공급 호스에 적합함

RSE 견인 시스템은 다음 구성품으로 이루어집니다.

1

캐리지 포함 drylin® 직동 가이드

2

드레스팩용 탄성 밴드 또는 인장 스프링

3

광범위한 유형의 로봇에 유연하게 연결하는 마운팅 플레이트

4

해당 에너지체인 사이즈의 스트레인 릴리프 제외 마운팅 브라켓

5

해당 에너지체인 사이즈의 부드러운 피드 트러프

TRE.60100

올바른 드레스팩 시스템을 구성하는 가장 간편하고 빠른 방법

로봇 장비 구성툴

  • Kuka, Fanuc, ABB 및 Yaskawa의 거의 모든 로봇 유형 선택 가능
  • 단 몇 번의 클릭으로 구성되는 일체형 패키지
  • 온라인 부품 목록
  • 항상 적용 가능
  • 온라인 주문 가능
온라인 툴 바로가기

triflex® RSE 제품군 – 직동 견인 시스템

품번 함께 제공되는 e-chain 시리즈 함께 제공되는 에너지체인 시리즈
가격
배송 문의 TR.RSE.40 TRC.40.058.0|TRE.40.058.0.B TRE, TRC 1,374,090 WON 장바구니에 추가
배송 문의 TR.RSE.50 TRE.50.080.0.B TRE, TRC 1,438,470 WON 장바구니에 추가
배송 문의 TR.RSEC.60 1,472,180 WON 장바구니에 추가
배송 문의 TR.RSEC.65 1,343,040 WON 장바구니에 추가
배송 문의 TR.RSE.60 TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 TRE, TRC 3,027,340 WON 장바구니에 추가
배송 문의 TR.RSE.65 TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 TRE, TRC 2,516,260 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.RSE.70 TRE.70.110.0.B | TRC.70.110.0 TRE, TRC 2,645,360 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.RSE.85 TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 TRE, TRC, TRCF 2,688,720 WON 장바구니에 추가
배송 문의 TR.RSE.85.240 TRCF.85.240.0 TRCF 2,688,720 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.RSE.100 TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 TRE, TRC, TRCF 2,915,110 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

RSE 시스템용 triflex® TRC 및 TRCF 에너지체인 제품군:

RSE 드레스팩 시스템의 에너지체인 길이는 최소 800mm여야 합니다.


품번 Bi1
mm 단위
Bi2
mm 단위
BA
mm 단위
R
mm 단위
d1
mm 단위
d2
mm 단위
피치
mm 단위
체인당
가격
당일 배송 TRC.60.087.0 22.5 19.5 65 87 20.5 17.5 20.4 5,350 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRC.70.110.0 28 24 81 110 26 22 25.6 8,080 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRC.85.135.0 33 28 94.5 135 31 26 30.6 10,230 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRC.100.145.0 37.5 32.5 108 145 35.5 30.5 34.5 12,480 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRC.125.182.0 43.3 43.3 135 182 41 41 44.1 20,240 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRCF.65.100.0 22.3 0 70.2 100 20 0 23.1 9,130 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRCF.65.200.0 22.3 0 70.2 200 20 0 23.1 10,330 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRCF.85.135.0 30 0 94.5 135 28 0 30.6 13,320 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TRCF.85.240.0 30 0 94.5 240 28 0 30.6 13,320 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRCF.100.145.0 34.3 0 108 145 32 0 34.5 16,260 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

RSE 시스템용 triflex® TRE 에너지체인 제품군

RSE 드레스팩 시스템의 에너지체인 길이는 최소 800mm여야 합니다.


품번 Bi1
mm 단위
Bi2
mm 단위
BA
mm 단위
R
mm 단위
d1
mm 단위
d2
mm 단위
피치
mm 단위
가격
당일 배송 TRE.60.087.0.B 22.5 19.5 65 87 20.5 17.5 20.4 5,720 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRE.60.087.0 22.5 19.5 65 87 20.5 17.5 20.4 5,720 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRE.70.110.0.B 28 24 81 110 26 22 25.6 8,760 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRE.70.110.0 28 24 81 110 26 22 25.6 8,760 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRE.85.135.0.B 33 28 94.5 135 31 26 30.6 11,220 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRE.85.135.0 33 28 94.5 135 31 26 30.6 11,220 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRE.100.145.0.B 37.5 32.5 108 145 35.5 30.5 34.5 13,480 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TRE.100.145.0.C 37.5 32.5 108 145 35.5 30.5 34.5 15,840 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRE.100.145.0 37.5 32.5 108 145 35.5 30.5 34.5 13,480 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TRE.125.182.0 43.3 43.3 135 182 43 43 44.1 21,870 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog
숫자 포함 RSE

전체 체인길이 계산 | RSE 에너지체인

ø
직경:
R [mm]치수 2
[mm]
30.--
40.058390
50.080390
60.087750
65100750
70.110750
85.135750
85. (R 240)240750
100.145750
125.182750


총 체인 길이 계산: 치수 1 + 2 + 3 
어플리케이션 또는 로봇 유형에 따라 치수 1과 3을 직접 결정할 수 있습니다.

적합한 액세서리로 어플리케이션 제작

보호장치는 마모로부터 추가적인 보호 기능을 제공합니다.

클립 보호장치

클립 보호장치

볼트형 보호장치

나사 연결을 사용하는 프로텍터

triflex® R 클립 프로텍터

품번 외부 직경
당일 배송 TR.40.30 40. 55 27 38,280 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.50.30 40. 69 34 39,170 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TR.60.30 60. 80 40 39,960 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.65.30 60. 88 44 48,630 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.70.30 70. 102 50 62,080 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.85.30 85. 118 59 64,960 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.100.30 100. 133 67 65,800 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

나사 연결부 포함 triflex® R 클립 프로텍터

품번 외부 직경
당일 배송 TR.40.10 40. 55 27 31,880 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.50.10 50. 69 34 101,870 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TR.60.10 60. 80 40 33,300 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.65.10 65. 88 44 113,040 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TR.70.10 70. 102 50 51,750 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.85.10 85. 118 59 52,120 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TR.85.240.10 85. 120 63 223,300 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.100.10 100. 133 67 54,840 WON 장바구니에 추가
배송 문의 TR.125.10 125. 170 82 617,240 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

당일 배송
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
배송 문의