토션 강성이 뛰어난 알루미늄 이중 샤프트 프로파일 및 drylin W 직동 시스템에 기반한 다양한 직동 캐리지 버전은 리드 스크류 드라이브 포함 drylin SLW 직동 장치가 특징입니다. 로우 프로파일 직동 레일 외에 높고 매우 견고한 직동 레일을 SLW 직동 모듈에도 사용할 수 있습니다. 리드 스크류 드라이브 포함 SLW 직동 장치는 특히 수동 형식 조정 및 전동 전기 조정 옵션에 적합합니다.
SLW 시리즈의 장점 요약:
드라이브: 사다리꼴 또는 고나선형 리드 스크류
토션 내성 이중 샤프트 시스템
다양한 캐리지 및 레일 옵션
수동 및 모터 구동 조정에 적합
drylin® 신제품 2021 - 드라이브 기술, 드라이브 시스템 및 기타 여러 신제품
이구스와 함께 기술력 향상, 비용 절감을 실현하세요. 이구스가 수 년간 고수해 온 제품 개발 목표, Tech up, cost down 솔루션을 소개합니다. 글로벌 경제 위기로 특히나 더 큰 노력이 요구됐던 2021년, 그래도 이구스의 신제품 개발은 계속됩니다. drylin® 2021 신제품을 확인해보세요.
직동 장치의 전동 리드 스크류 드라이브의 경우, 이구스는 강력한 리드 스크류 스텝 모터를 제공합니다. 모터 크기는 NEMA11, NEMA17 및 NEMA23의 3가지가 제공됩니다. dryspin 리드 스크류를 함께 사용하면 정밀한 센터링 및 전체 직동 모듈의 긴 사용 수명을 보장합니다.
리드 스크류 드라이브 포함 이구스 SLW 직동 장치는 drylin W 직동 조립 키트와 무보수 및 무급유 dry-tech 고성능 폴리머에 기반하고 있습니다. 윤활유가 베어링 재질에 포함되어 있어, 직동 축과 모듈이 무급유 작동 조건에 적합합니다. 덕분에 제품의 수명이 다할 때 까지 유지보수가 필요 없습니다. 바로 설치 가능한 직동 장치는 2-4일 후에 사용할 수 있습니다. 지금 바로 무료 샘플을 신청하세요.