drylin® SLW - 컴팩트형 - 스테인리스 스틸 버전

스테인리스 스틸 리드 스크류 직동 모듈은 특수 환경에서 사용할 수 있도록 디자인되었습니다.

내부식성 스틸 구성품이 포함된 스테인리스 스틸 버전 (1.42305, 1.4408 또는 1.4571)

선택 가능한 베어링 재질:

iglidur® J = 표준형
iglidur® A180 = FDA
iglidur® X = 최대 +250°C의 고온


 
산업: 식품 및 포장 산업, 화학 산업

이 항목에 대한 맞춤:


SLW - 컴팩트형 - 스테인리스 스틸 버전


전체 시스템 주문하기

몇 가지 단계로 구성:

1. 설치 사이즈 선택
2. 스트로크 길이 선택 (mm)
3. 액세서리 부품 선택

힌트:

자세한 내용은 아래 언급된 페이지에서 뿐만 아니라 도면과 표 아래에서 찾을 수 있습니다.

drylin® SLW - 스테인리스 스틸 버전 - 전체 시스템

단계 1

베어링 재질을 선택하세요.

technical drawing
베어링 재질:

기술 데이터:

주문 번호 샤프트 Ø 스핀들 Ø 최대
스트로크 길이
중량 추가
(100 mm 당)
최대 정하중
수용력
[mm] [mm] [mm] [kg] [kg] 축 방향 [N] 레이디얼 [N]
SLW-ESJ-1040 10 10 750 1.4 0.2 700 2800
SLW-ESX-1040 10 10 750 1.4 0.2 700 2800
SLW-ESA180-1040 10 10 750 1.4 0.2 700 2800
SLW-ESJ-2080 20 18 1000 5.7 0.64 1600 6400
SLW-ESA180-2080 20 18 1000 5.7 0.64 1600 6400
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

길이 [mm] 및 중량

주문 번호 A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l l2 F hw ha 베이스 스트로크 100 mm 당 개별 가격  
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
SLW-ESJ-1040 74 100 29 60 60 87 144 17 144 17 14.5 1,140,000 WON 장바구니에 추가
SLW-ESX-1040 74 100 29 60 60 87 144 17 144 17 14.5 1,176,000 WON 장바구니에 추가
SLW-ESA180-1040 74 100 29 60 60 87 144 17 144 24 14.5 1,140,000 WON 장바구니에 추가
SLW-ESJ-2080 135 150 46 116 116 132 206 26 0 44 23 문의하기로 장바구니에 추가
SLW-ESA180-2080 134 150 46 116 116 132 206 26 0 44 23 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

사이즈 [mm]

주문 번호 f lt
±0,1
tk ts tg kt
±0,1
s sk sg kq d d2 & T
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SLW-ESJ-1040 1.5 22 11 6.8 M8 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2
SLW-ESX-1040 1.5 22 11 6.8 M8 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2
SLW-ESA180-1040 1.5 22 11 6.8 M8 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2
SLW-ESJ-2080 1.5 28 15 8 M10 8.6 9 40 M8 5.5 20 12 h9
SLW-ESA180-2080 1.5 28 15 8 M10 8.6 9 40 M8 5.5 20 12 h9
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

이 항목에 대한 맞춤:

당일 배송 drylin® E - 제품 개요

윤활이 필요 없는 drylin® 구동 기술의 도구 상자와 시스템 개념의 지속적인 개발.


당일 배송
배송 문의