솔루션
다수의 형식 조정을 위해서
하단 2번 사진, Baur는 급유가 필요없는
drylin SLW 직동 모듈을 사용했습니다
하단 3번 사진. 모듈은 내토크성 알루미늄 이중 샤프트 프로파일이 사다리꼴 나사산과 결합되어 있습니다. 캐리지는
급유 완료된 drylin 라이너 로 이동하며, 외부 급유가 필요하지 않기 때문에 제품 오염을 방지하기 위해 식품 가공 및 포장에 널리 사용되는 용액입니다. Baur는
SLW 1040 drylin 직동 유닛 을 핸드 휠, 위치 인디케이터 및 리드 스류 클램퍼와 함께 다양한 길이로 사용했습니다
(하단 3번 사진). 이를 통해 담당자는 포장 시스템을 포장 크기 및 포맷에 맞게 신속하게 재구성할 수 있습니다.시스템은 모듈식 설계로 제작되어 상호 연결된 시스템 및 독립적으로도 작동할 수 있습니다. 또한 시스템에는 박스 양쪽의 접이식 및 포지셔닝 장치의 동기화 드라이브가 포함되어 있습니다. 이는
플렉시블 샤프트로 구현되어 있어 전자식 커플러보다 훨씬 간편합니다. 모든 피드는 벨트 스피드에 동기화되어 움직입니다.
의사결정자와 기계 운영자 모두 모든 요건을 충족한 시운전에 만족했습니다.
또한 포장 신기술이 단지 신제품에만 국한될 이유는 없습니다 이 시스템은 또한 포장 도구, 백열등 등에도 사용할 수 있으며, 환경 친화적 알약 포장의 대안으로 사용할 수 있습니다.