×
drylin® 직동 시스템용 플레인 베어링 라이너
고객의 drylin® R 직동 시스템에 적합한 라이너 선택
iglidur® J
범용 소재
모든 샤프트 소재에 적용 가능
적용 온도: -50~+90°C
스틸 샤프트 사용시 최상의 마찰 계수 유지
경화 아노다이징 알루미늄 사용 시 가장 긴 사용 수명
최대 허용 표면 정압: 35MPa
흡습률: 1.3Wt.-%
iglidur® J 구매 하기
iglidur® J200
특수 소재
경화 아노다이징 알루미늄에 특히 적합
적용 온도: -50~90°C
아노다이징 알루미늄 사용 시 최고의 마찰 계수
경화 아노다이징 알루미늄 사용 시 가장 긴 사용 수명
최대 허용 표면 정압: 23MPa
흡습률: 0.7Wt.-%
iglidur® J200 구매 하기
iglidur® X
특수 환경 솔루션
경화 스테인리스 스틸 샤프트/가이드에 특히 적합
적용 온도: -100~+250°C
경화 아노다이징 스테인리스 스틸 사용시 최상의 마찰 계수 유지
경화 스테인리스 스틸 사용 시 최대 사용 수명
최대 허용 표면 정압: 150MPs
흡습률: 0.5Wt.-%
iglidur® X 구입
iglidur® E7
뛰어난 내구성
스틸/스테인리스 스틸 샤프트에 특히 적합
적용 온도: -50~+70°C
스틸/스테인리스 스틸 샤프트 사용시 최상의 마찰 계수 유지
스틸/스테인리스 스틸 샤프트 사용시 최대 사용 수명
최대 허용 표면 정압: 18MPa
흡습률: 0.1Wt.-%
iglidur® E7 구매 하기
iglidur® A180
FDA 승인
모든 샤프트 소재에 적용 가능
적용 온도: -50~+90°C
스테인리스 스틸 샤프트 사용 시 최고의 마찰 계수
스테인리스 스틸 샤프트 사용 시 최대 사용 수명
최대 허용 표면 정압: 28MPa
흡습률: 0.2Wt.-%
iglidur® A180 구매 하기
iglidur® A160
FDA/EU 승인
스테인리스 스틸 샤프트에 특히 적합
적용 온도: -50~+90°C
경화 스테인리스 스틸 샤프트 사용 시 최고의 마찰 계수
경화 스테인리스 스틸 샤프트 사용 시 최대 사용 수명
최대 허용 표면 정압: 15MPa
흡습률: 0.1Wt.-%
iglidur® A160 구매 하기
원리: "롤링 대신 슬라이딩"
재순환 볼 베어링 시스템 대비 플레인 베어링 라이너의 장점
drylin® 직동 시스템에 사용하는 고성능 폴리머 소재의 iglidur® 플레인 베어링은 완전 무급유 및 무보수입니다. 플레인 베어링의 원리는 drylin® 직동 시스템에 유리한 추가 장점을 제공합니다.
재순환 볼 베어링 시스템 대신 플레인 베어링 라이너를 선택하는 이유
훨씬 더 간편해진 플레인 베어링 라이너 교체
빠른 교체 - 스마트하고 시간 절약형
drylin® W 제품군의 혁신적인 WJ200UMA-01-AL 필로우 블록을 사용하여, 복잡한 분해 작업 없이 플레인 베어링 라이너를 훨씬 간편하게 교체할 수 있습니다.
제공된 툴을 사용해 몇 초만에 플레인 베어링 라이너를 교체할 수 있습니다. 이로써 귀중한 시간과 비용이 절감됩니다!
WJ200UMA 필로우 블록 바로가기
이구스의 직동 기술
모든 drylin® 직동 시스템에서 사용되는 플레인 베어링의 범용성
무보수 솔루션
내마모성
내충격성 및 내진동성
내부식성
내분진성 및 내습성
낮은 마찰 계수
중량 최적화
100% 무급유
drylin® 직동 기술에 대해 더 알아보세요!
데스크 설계에 적합한 다양한 drylin® W
광범위한 모듈형 시스템에서 drylin® W 프로파일 가이드는 가장 큰 제품 다양성을 제공합니다. 샘플 상자에서 당사의 drylin® W 프로파일 가이드의 장점을 직접 확인하십시오.
지금 플레인 베어링 가이드 샘플 상자를 주문하세요.