이종 프로토콜 절차는 작동 중에도 직접 데이터 전송 속성을 측정합니다.
불필요한 비용과 리소스를 절감하기 위해 항상 에너지체인 시스템에서 버스 케이블의 상태 모니터링을 더욱 최적화 하였습니다. 새로운 측정 방법은 고주파 기술을 사용하여 작동 중에 케이블의 데이터 전송 특성을 확인합니다. 따라서 예산과 환경에도 이로운 추가 코어가 필요하지 않게 되었습니다.
이를 위해 하느의 피드 스루 어댑터가 이더넷 케이블에 연결되어 시작 및 끝에서 각각 모니터링 됩니다. 소형 디자인의 어댑터는 언제든지 추가 설치가 가능합니다.
이 센서 데이터는 작동 중에 i.Cee:plus 모듈에서 읽혀질수 있으며, 대시 보드에 빠짐없이 표시되고 평가됩니다. 버스 케이블의 전송 속성이나 속도가 저하되기 시작하면, 즉시 케이블 교체를 위한 지표가 될 수 있습니다. 플러그인 커넥터를 포함한 작동 케이블 전체의 지능형 상태 모니터링을 통해 플랜트 다운 타임 또는 그 이상의 것들을 예방할 수 있습니다. 스마트 플라스틱에 의한 이러한 혁신은 Industry 4.0 시대에 예방 유지보수를 위한 간단하고 비용 효율적인 단계입니다.
전송기 품번: IS.CF.D.SU.ETHER01.T.01.0.BETA
수신기 품번: IS.CF.D.SU.ETHER01.R.01.0.BETA
지금 가입하고 베타 테스터가 되십시오