어떤 스마트 플라스틱 기술을 사용하나요? 상태 모니터링: pull/push 하중을 결정하는 EC.P, 체인 파손을 결정하는 EC.B, 케이블의 인장력을 측정하는 CF.P, 운동을 위한 EC.M 센서 및 에너지체인의 마찰을 측정하는 EC.W 센서 예측 가능한 유지보수: i.Cee 로컬
왜 사용하나요? 최대 시스템 보호, 개요, 유지보수 관리, 제품 사용 수명 및 안전을 위해 사용합니다.
어떤 스마트 플라스틱 기술을 사용하나요? 동작을 위한 EC.M 센서 및 에너지체인 마모 측정을 위한 W 센서 왜 사용하나요? 두 센서는 Güdel의 상태 모니터링 시스템에 직접 i.com 모듈(현재 i.Cee 모듈)을 통해 측정된 값을 전송하여 데이터를 평가하고 유지보수를 예측 가능하게 합니다.
어떤 스마트 플라시틱 기술을 사용하나요? 에너지체인의 EC.P 끄는 힘 모니터링 시스템 왜 사용하나요? 하수 처리 시설의 침전 탱크 표면 스크레이퍼는 매우 느리지만 연중 무휴로 작동하며, 나중에 몇 시간까지 시스템에 대한 손상이 감지되지 않습니다. 비상 시 플랜트를 정지하기 위해 EC.P 모듈이 에너지체인을 사용하는 많은 하수 처리 시설에서 사용되며, 손상이 해결되고 전체 손상이 방지되도록 비상 시 플랜트를 정지합니다.
어떤 스마트 플라스틱 기술을 사용하나요? 파손 모니터링을 위한 EC.B 센서 + 에너지체인의 마모를 측정하는 EC.W 왜 사용하나요? 고객의 경우, 체인 파손 시 장비의 후속 손상을 방지하는 것이 중요합니다. EC.B 모듈은 에너지체인의 파손을 감지하고 장비를 끄거나 최소한 고장을 나타냅니다. EC.W 센서를 통해 에너지체인의 마모가 측정되고, 그 결과 유지보수를 예측할 수 있습니다.
어떤 스마트 플라스틱 기술을 사용하나요? CF.Q = 케이블 모니터링 사용하는 이유는 무엇인가요? 분당 80주기에서, 단 몇 달만에 수백만 주기에 도달합니다. 물론 기계는 결함 없이 몇 년 동안 작동해야 합니다. CF.Q는 케이블의 사용 수명을 연장하지 않지만 정확한 사용 수명을 계산할 수 있으므로 유지보수를 100% 예측 가능하도록 해줍니다.
어떤 스마트 플라스틱 기술을 사용하나요? EC.M 동작 센서, EC.W 마모 센서, EC.B 파손 센서, 센서 데이터 평가를 위한 i.Cee:plus, i.Cee 대시보드에 데이터를 전송하기 위한 i.Cee:net 왜 사용하나요? 내장형 구성품의 상태 모니터링 목적은 손상이 발생하는 경우 기계가 정지되는지 확인하는 것입니다. 이를 통해 예측 가능한 유지보수 시스템은 내장형 구성품에 최적화된 유지보수 계획을 제공합니다.
어떤 스마트 플라스틱 기술을 사용하나요? EC.B 파손 감지를 위한 i.Cee + EC.M 동작 센서 왜 사용하나요? 손상에 따라 크레인의 예기치 않은 정지 수가 4~5자리 범위에 빠르게 도달합니다. 에너지체인 마모가 양호한 상태로 감지되도록 하기 위해 i.Cee 시스템이 최적의 유지보수 시기를 결정합니다. 동시에 시스템은 기계 안전성을 높이고 사람을 보호하기도 합니다. 그 결과 손상이 발생하지 않습니다.
어떤 스마트 플라스틱 기술을 사용하나요? i.Sense 부싱 왜 사용하나요? 고하중 및 먼지, 진동, 기후의 추가 영향으로 인해 많은 양의 응력이 베어링 지점에서 발생하지만, 부정기적으로 유지보수되는 경우가 있거나 액세스의 어려움으로 인해 불량하게 또는 부분적으로만 유지보수되는 경우가 있습니다. 이곳은 구성품의 현재 상태와 마모되는 방법을 항상 보고하므로 스마트 베어링이 도움이 되는 곳입니다.