스트래들 캐리어와 함께 사용되는 스프레더를 통해 다양한 길이의 컨테이너를 유연하게 운용할 수 있습니다. 장기간에 걸쳐 스프레더의 텔레스코픽 암을 유지 보수 없이도 안정적으로 조정하기 위해 에너지체인은 공간 절약형으로 설계됩니다. 야외에서 바람과 날씨의 연속적인 작동에서 예측 가능하고 오류 없이 작동하는 케이블 가이드도 중요합니다.
세계 최고의 스프레더 제조업체는 스프레더의 케이블 및 호스 가이드에 이구스 에너지체인 및 chainflex 케이블을 사용합니다. 이 사례는 이구스의 E4 시리즈 에너지체인과 chainflex® CF37, CF9 케이블 및 유압 호스가 사용되는 일련의 어플리케이션에도 해당됩니다. 이 스프레더에서 에너지 공급 장치 및 케이블의 이동 거리는 3.5m입니다.
시스템 비교
페스투닝, 모터 케이블 드럼 및 버스바를 대신하는 에너지체인 시스템
페스투닝 대신 에너지체인 시스템을 사용하면 케이블 및 에너지체인을 가이드하는 동시에, 변화하는 날씨와 바람으로부터 케이블 및 에너지체인을 보호하고 안전을 유지합니다. 이렇게 하면 다운타임이 최소화됩니다.