텔레스코픽 붐 및 캐빈 조정용 에너지체인
당사의 에너지 공급 시스템은 텔레스코픽 붐과 리치 스태커의 캐빈 조정에서 가볍고 부식이 없으며 유지 보수가 필요 없는 케이블 가이드를 가능하게 합니다. 에너지 공급 장치가 텔레스코픽 붐을 따라 이동하는 거리는 총 11m인 반면, 캡 조정에 따른 이동 거리는 1.5m에 달합니다. 모든 케이블을 보호하고, 케이블이 안정적으로 이동하도록 두 개의 이구스 에너지체인이 캡 조정을 위해 배치됩니다. 4140C 및 H4.56 에너지 공급 장치가 사용됩니다. chainflex CF9, CF11 케이블 및 유압 호스가 그 안에 라우팅됩니다.