×
컨테이너 핸들러(ECH.)를 위한 에너지 공급 시스템
리치 스태커 외에도 컨테이너 핸들러(ECH.)는 유연하고 효율적인 컨테이너 핸들링에 사용됩니다. 산업용 차량은 최대 10톤의 중량을 들어 올리며 매우 정확한 위치 지정을 수행해야 합니다. 따라서 일정 부하에서 안정적으로 작동하는 견고하고 가벼운 에너지 체인이 요구됩니다.
컨테이너 핸들러(ECH.)용 내구성 있는 제품
E2/000 에너지체인 시리즈
쉽고 다양한 설치
고강도 및 저소음 작동
케이블의 긴 사용 수명
다양한 고정 장치 옵션
E2/000에 대해 자세히 알아보기
E2.1 에너지체인
저소음 작동으로 긴 사용 수명
간편한 충진 및 조립
850개 이상의 다양한 변형이 모든 어플리케이션에 최적의 에너지체인을 약속합니다.
E2.1 더 알아보기
이동 어플리케이션용 케이블
에너지체인용 케이블
다양한 제품
장거리 이동 및 특수한 환경 영향을 위해 설계됨
chainflex 케이블 더 알아보기
E2.1 슬리브 샘플 요청
당사 E2.1 시리즈가 궁금하신가요? 적용 전에 실제품을 확인해보고 싶으신가요?
E2.1 슬리브 샘플을 주문하세요.
E2.1 샘플 신청
시스템 비교
페스투닝, 모터 케이블 드럼 및 버스바를 대신하는 에너지체인 시스템
페스투닝 대신 에너지체인 시스템을 사용하면
케이블 및 에너지체인을 가이드하는 동시에, 변화하는 날씨와 바람으로부터 케이블 및 에너지체인을 보호하고 안전을 유지합니다. 이렇게 하면 다운타임이 최소화됩니다.
페스투닝 대체품에 대해 자세히 알아보기
모터 케이블 드럼을 대신하는 에너지체인 시스템
긴 이동 거리에 슬립 링이 없습니다. 모든 매체를 하나의 시스템에서 안전하게 가이드합니다. 이동 거리는 최대 1,000미터입니다.
모터 케이블 드럼 대체품에 대해 자세히 알아보기
버스바 시스템을 대신하는 에너지체인 시스템
하나의 에너지지체인 시스템에서 데이터, 에너지, 유체 및 공기를 안전하게 전달합니다. 좁고 컴팩트한 공간 및 빠른 레인 동작에 적합합니다.
버스바 시스템 대체품에 대해 자세히 알아보기
업계 최대 규모 테스트 연구소에서 실제 어플리케이션 환경에 대해 테스트 완료
비디오로 보는chainflex 및 에너지체인 테스트 랩
매년 100억 회 주기로 테스트되는 chainflex® 및 에너지체인 테스트 랩을 살펴 보세요.
에너지체인 테스트 랩 더 알아보기
실외 테스트의 장거리 이동
에너지체인용 200m 길이의 테스트 트랙에서 최대 400m의 이동 거리를 달성할 수 있습니다.
야외 테스트에 대해 자세히 알아보기
에너지체인에 대한 chainge 재활용 프로그램
설치 서비스: 비용 및 시간 절약
다운로드 포털에서 더 많은 브로셔를 찾을 수 있습니다.