의료 기술에 적합한 무급유 베어링,
안정적인 케이블 보호 솔루션

의료 환경에서는 최고의 위생 표준을 이행하는 구성품이 필요합니다. 여기서 올바른 특수 플라스틱 재질의 무급유 및 내부식성 플레인 베어링과 에너지 공급 장치를 선택할 수 있습니다. 플라스틱 베어링은 X-레이 로봇, 연구소 장비, 환자 및 치료용 의자, 병원 베드 및 인공 보철물에 사용됩니다. 무보수 에너지체인은 수술실 장비, 재활 시스템 및 영상 진단 장비의 케이블을 보호하고 가이드하는 데 사용됩니다. 이구스 구성품은 클린룸 적합, 내화학성 및 저소음으로 최고의 의료 요구사항에 적합합니다.

이구스 제품의 이점:

  • 무급유 및 무부식성
  • 유지보수 불필요
  • 저소음 및 부드러운 작동
  • 경제적인 비용
  • 안전한 설치 공간 및 중량
  • 빠른 발송
  • 손쉬운 설치
  • 서비스 수명 계산기
  기술력 향상  비용 절감 

의료 장비

치료, 집중 관리 및 치과 진료를 위한 무급유 베어링 기술 및 에너지 공급 시스템
지금 확인해보세요

의료 장비

병원 및 관련 가구를 위한 내구성이 뛰어난 구성품을 찾을 수 있습니다.
지금 확인해보세요

실험실 설비

측정 및 분석 기술, 체외 진단 및 일상 장치를 위한 건식 작동 및 내분진성 드라이브 시스템
지금 확인해보세요

이동수단 및 재활

운동 장비, 인공보철물, 휠체어: 이동 보조 기구를 안전하게 이동하고 무급유 베어링과 에너지체인으로 에너지를 공급합니다.
지금 확인해보세요

치과 장비

치과, 실험실용 무급유 및 저소음 직동 가이드, 플레인 베어링 및 에너지체인
지금 확인해보세요
2022 신제품

모션 플라스틱 ‑ 2022 신제품

산업 담당자가 설명하는  의료 기술의 최고 혁신에 대한 영상입니다.  포함된 항목: 내마모성 에너지체인 C6:
▲ 기술력 향상!
  • 마모가 없는 에너지 공급 솔루션
  • 댐퍼 디자인으로 저소음 구동구현
▼ 비용 절감!
  • 긴 사용 수명, 낮은 유지보수 비용
  • 비용 효율적인 쉽고 빠른 설치
DIN EN ISO 10993 준수 볼 베어링
내구성 기어의 새로운 사이즈
최소 축방향 공차가 있는 예압형 리드 스크류 너트

2022년 신제품에 관심이 있으신가요? 여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.

주황색 라인

의료 기술용 이구스 케이블

  • 예시: 다른 섬유 및 외피가 있는 광케이블
  • 온라인으로 사용 수명 계산 가능, 최대 36개월 수명 보증

지금 자세히 알아보기

광섬유 케이블

의료 기술용 샘플 상자

무료로 의료산업 샘플 상자를 신청하세요!

이구스의 의료 산업용 에너지 공급 시스템 및 베어링 기술을 직접 테스트해 보고, 귀사의 장비 성능을 개선하고 비용을 절감하세요.
지금 샘플 상자 신청

백서(영문): 자동화 피펫팅 장비

현대 분석학의 혁신적인 플라스틱 기술

한편으로는 의료 장비, 정밀성 및 위생에 관한 특수 요구사항을 고려하고 다른 한편으로는 일반 경제적 측면, 생산성 및 비용을 고려하면서, 의료 장비 제조업체는 점점 더 복잡해져 가는 고객 요구사항에 따라 최고의 시스템을 만들기 위해 사용할 수 있는 소재 및 솔루션을 항상 찾고 있습니다. 이구스의 폴리머 베어링은 중량, 비용 및 필요 설치 공간을 절약할 수 있게 해주는 특장점을 갖고 있습니다.
지금 무료 PDF(영문)를 다운로드하세요.

연구소 및 의료 기술에 사용되는 나사산

기술력 향상 및 비용 절감

▲ 기술력 향상: 위생에 민감한 영역을 위한 무급유 및 무보수
▼ 비용 절감: 나사산 비대칭으로 인해 최대 25% 마모 감소 및 최대 30% 사용 수명 연장
여기서 확인해 보세요.

이구스 제품의 장점 한 눈에 보기


대형 motion plastics 샘플 상자

간편한 사용: 이구스 코너를 사용하여, 개별 산업 분야에 적합한 이구스 최신 모션 플라스틱 솔루션을 항상 가까이 두고 확인해보실 수 있습니다. 
 
당사에서 고객님의 사업장으로 이구스 디스플레이를 발송해 원하시는 샘플과 카탈로그를 배치해 전시해드립니다. 또는 직접 설치하실 수 있습니다. 영구 전시 또는 제한된 기간 동안의 사용이 가능합니다.
지금 무료 신청

추가 정보

고객의 특정한 요구사항에 따라 igus®에서 제작한 다양한 고객 맞춤형 베어링