휠체어, 피트니스 및 재활 장비의 조정은 가볍고 조용해야 하며, 지속적으로 이러한 사항이 유지되어야 합니다. Igus 플레인 베어링과 직동 시스템을 사용하면 사용자가 편안함과 고품질의 조정 감각을 느낄 수 있습니다. 또한 무급유 작동으로 인해 모든 베어링 지점이 깨끗하고 견고합니다. 이구스 베어링은 가능한 한 자연스러워야 하는 보철물과 보조기에서 이러한 장점을 보여줍니다. iglidur 플레인 베어링은 얇은 베어링 표면에서도 높은 하중, 충격 및 분진을 지속적으로 견딜 수 있으며, 마찰 계수가 낮고 슬립스틱 효과가 없는 긴 사용 수명을 자랑합니다. 이구스의 에너지체인 및 케이블은 스포츠 장비의 전기 조정 시 제한된 공간에서도 안전한 에너지 공급을 보장합니다.