인공 보철물 및 정형 외과 교정기는 생활을 더 쉽게 하고 개인의 이동성을 향상시키기 위해 만들어졌습니다. 따라서 충족해야 할 요구사항의 수준이 높습니다. 재질은 커다란 하중을 견뎌야 하며, 착용자가 피로하지 않도록 무겁지 않아야 합니다. 해수나 염소수에서, 모래에서, 온도가 높을 때나 낮을 때나 사용할 수 있어야 합니다. 크림과 의료 제품이 재질의 기능을 손상시키지 않는지, 과도한 응력이 가해지지 않는지 확인해야 합니다. 이구스 폴리머로 제작된 베어링은 정확히 그러한 어플리케이션용으로 만들어지며, 요구사항이 까다로운 제작에 이상적입니다.
iglidur Z 베어링은 본 고관절 보철물의 기본 축 위에서 뛰어난 완충 기능이 있는 무보수 및 내구성이 뛰어난 베어링 성능을 보장합니다. 덕분에 진동이 발생하는 동작 중에 인공 보철물에서 발생하는 힘은 눈에 띄는 유격의 증가 없이 베어링에 의해 확실하게 전달됩니다. 이구스 테스트 연구소의 테스트는 이 목적을 위해 사용된 iglidur 재질이 PA66 및 PTFE보다 마모율이 95% 낮다는 사실을 증명했습니다.
전기 수동 보철물을 사용한 미세한 동작
손가락 및 손 인공 보철물의 플레인 베어링에 대한 높은 요구사항. 베어링은 마찰 계수가 낮아야 하고, 추가 윤활이 없어야 하며, 연질 샤프트에 사용할 수 있어야 하고, 진동 흡수 및 내화학성이 있어야 합니다. 동시에 디자인이 기능적이고 자연스러워야 합니다. 따라서 동작에 포함된 모든 축에 iglidur J 베어링이 장착되었습니다.
본 관절 보철물에는 개방성 및 유연한 재질 덕분에 피스톤에 고정될 수 있는 iglidur J 피스톤 링이 장착되어 있습니다. 해당 제품은 설치가 매우 간편하고 조립 시간이 짧습니다. 예전에는 PTFE 가이드 밴드를 피스톤에 삽입했지만, 훨씬 더 빨리 마모되었기 때문에 더 자주 교체해야 했습니다.