슬라이딩 도어 시스템은 하부 필름 와인딩를 위한 보호막 역할을 합니다. 이 시스템은 drylin W 라이너 시스템으로 작동하며, 특수한 환경에서도 문제 없이 사용할 수 있습니다.
2. 필름 가이드
필름 가이드 레벨에서도 슬라이딩 도어를 사용됩니다. 3미터 폭으로, 기계에 접근할 수 있습니다. drylin W 직동 시스템 또한 윤활 없이 사용됩니다.
3. 텐셔닝 시스템
조절식 가이드 롤러는 필름 장력을 유지하는 데 사용됩니다. 필름 교체 중 직동 수축은 drylin JUM 직동 플레인 베어링에 의해 수행되며, iglidur 플레인 베어링은 필름의 정전기 생성을 방지합니다. 가이드 롤러의 베어링은 xiros 플라스틱 볼 베어링에 의해 보증됩니다.
Bag forming, filling and sealing machine: Hygienic design of the format adjustment
On these horizontal forming, filling and sealing machines, the total freedom from maintenance over the machines' entire life cycle was particularly important for the customer.