×
에너지 공급 보조 장치
행잉 어플리케이션뿐만 아니라 단거리 또는 장거리 이동에 적합한 에너지 공급 시스템을 구성합니다. 간단히 고객의 어플리케이션에서 내부 분리를 위해 필요한 케이블을 선택하고 어플리케이션의 특정한 주변 매개변수를 입력하면, 에너지 공급 전문가 도구가 해당 에너지 공급 시스템에 적합한 솔루션을 제안합니다.
에너지 공급 보조 장치
에너지체인 제품 개요
에너지체인 유형에 따른 사전 선택
작은
설치 공간
내부 높이: 5–32mm
E2/E2.1 마이크로, easy chain®
중하중
내부 높이: 5–32mm
E2.1, E2/000
고하중
내부 높이: 5–32mm
E4.1 및 E4.1L
로봇용
내부 직경: 12–46.8mm
triflex® R
먼지 및 분진으로부터 보호
내부 높이: 5–32mm
R2 R, R2 R100, R2.1, RX
원활한 작동,
클린룸
내부 높이: 5–32mm
E6.1, E6, E3,T3
장거리 이동
및 고하중
내부 높이: 5–32mm
롤러 포함 E4 HD, E4 R, P4/P4.1
간단한 정적
어플리케이션
내부 높이: 5–32mm
지퍼, E1, 사무용 체인, 스냅 체인
3D 모션용
내부 높이: 5–32mm
triflex®, easy triflex®
최대 7000°의 원형,
회전형 또는 나선형
동작
내부 높이: 5–32mm
twisterchain, twisterband
주름형 튜브 및
주름형 튜브 액세서리
주름형 튜브: 28–40mm
e-skin® 주름형 튜브, e-rib 지원 시스템
액세서리
트러프, 스트레인 릴리프 요소, PMA 호스
에너지체인 액세서리
특수 솔루션
특수 어플리케이션용 솔루션
트러프 없이 장거리 이동용
수직 모션용 시스템
케이블 드럼용 대체품
및 다양한 솔루션
솔루션 바로가기