DIN 625를 준수하는 xiros 폴리머 볼 베어링은 외부 윤활이 필요 없으며, 내부식성이고(유리 또는 플라스틱 볼 사용 시), 매우 저소음으로 작동합니다. 이로 인해 금속 볼 베어링보다 비용 효율적인 대체품입니다. 트리보 폴리머 혼합 재질로 제작된 iglidur 재질 플라스틱 구성품은 경량, 내화학성 및 비자성입니다. 이로 인해 의료, 포장, 식품 가공, 드라이브 기술 및 기타 산업 영역에서 안전하게 사용할 수 있습니다. 이구스 xiros 볼 베어링용 폴리머는 기본 플라스틱, 고체 윤활유, 섬유 및 필라멘트 혼합으로 구성되지만, 볼은 일반적으로 유리, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 볼은 케이지 내부에 들어 있으며, 케이지는 이구스의 xirodur B180 재질, 폴리아미드(PA), 폴리프로필렌(PP) 또는 폴리에텔에텔케톤(PEEK)으로 구성될 수 있습니다. 추가 재질 조합 및 기술 사양을 확인하려면 이구스 카탈로그를 참조하십시오.