수작업으로 연마한 스테인리스 스틸로 만든 고품질 가시 부품의 완벽한 외관과 무게가 많이 나가더라도 도어가 부드럽게 작동하는 것과 마찬가지로 경첩의 전제 조건은 방수 기능입니다.
악셀 크루세: "70미터 또는 100미터 요트를 건조하는 사람이라면 누구나 기대하는 기능입니다." 장력으로부터 자유로울 뿐만 아니라 무엇보다도 도어 볼트의 플레인 베어링이 부드러운 작동을 가능하게 합니다. 수 평방 밀리미터의 매우 작은 면적에 매우 높은 하중을 가하지만, 그럼에도 불구하고 회전축에서 쉽게 움직일 수 있어야 합니다.
레테는 도어 경첩에 고성능 폴리머 iglidur® G로 만든 플랜지리스 igus® 플레인 베어링을 사용합니다. 여기에는 몇 가지 좋은 이유가 있습니다. 악셀 크루세: "이 소재는 바닷물에 강하고 부식이 없으며 복원력이 매우 뛰어나며 슬라이딩 특성이 매우 우수합니다. 윤활유 없이 작동하는 것은 외관상 매우 중요합니다. 또한 베어링은 검은색으로 힌지 디자인과 잘 어울립니다."