×
Tech up,
&
Cost down
drylin® 직동 가이드
지금 획기적인 절약 혜택을 선택하세요.*
*설치, 선택, 설계 등에 소모하는 시간이나 비용과 관련한 절감에 대해 또는 설치 용이성, 내구성 등의 형태에서 기술 향상에 대해 언급하든, 어떠한 비용 절감이나 기술 향상을 보여줄 수 없는 경우 이구스는 대체 솔루션을 추천합니다.
기술력 증가
유지보수 불필요
저소음 작동
간단한 베어링 교체
비용 절감
타사 제품 대비 최대 30% 비용 절감
30% 경량화
윤활유 제거로 비용 절감
최고의 가성비,
igus® drylin® 직동 가이드
가격이 곧 품질이다? 그렇지 않습니다. 합리적 가격으로 최고의 기술력을 자랑하는 이구스 리니어 가이드를 만나보세요.
온라인으로 간편하게, 어플리케이션에 맞춘 최적의 제품을 선정해 드립니다!
간편한 온라인 설정
맞춤형 SHT 리드 스크류도 온라인으로 간편하게
맞춤형 핀 구성
3D 모델의 자동 생성
2D 및 3D 형식 내보내기 가능
2D 도면 (PDF) 다운로드
전체 품목 리스트 PDF 다운로드
그외 다양한 추가 옵션
온라인 구성 바로가기
▲ 기술력 증가
▲기술력 증가
유지보수가 사라집니다
drylin® 리니어 가이드는 고성능 폴리머 소재를 활용해
한 방울의 윤활유 없이도
운용이 가능합니다. 급유가 없어짐으로써
별도의 유지 보수가 필요 없어집니다.
이로인해 유지보수 비용까지 추가 절감이 가능합니다.
유지보수 비용 절감 솔루션
▲기술력 증가
저소음 운용
drylin® 드라이브 기술은 롤링(볼 순환)이 아닌 슬라이딩(면 접촉) 원리를 기반으로 작동합니다. 소음과 진동을 확실하게 잡아줘 구동 시
최대 4배 저소음 운용
이 가능합니다.
저소음 솔루션
▲기술력 증가
간단한 베어링 교체
필로우 블록 베어링 WJ200UMA-01-AL은 복잡한 분해 작업 없이 라이너의 간편한 교체를 제공합니다. 이구스에서 제공하고 있는 조립 툴 사용 시 단 몇 초면 플레인 베어링 라이너 교체가 가능합니다. 빠르고 간편한 교체로 고객님의 소중한 시간과 비용을 아껴드립니다!
WJ200UMA 필로우 블록 바로가기
▼ 비용 절감
▼비용 절감
최대 30% 비용 절감 효과
이구스 직동 베어링은 무급유 및 내부식성과 같은
기술적 이점
뿐만 아니라
가격적인 면에서도
금속 베어링 대비 우수한 가성비(최대 30%)를 자랑합니다.
drylin econ 시리즈
는 더욱 경제적입니다.
drylin® econ 시리즈 바로가기
▼비용 절감
최대 36.1% 비용 절감 - drylin® E 모터
이구스 온라인 샵에서는 다양한 EC/BLCD 모터 및 DC 모터를 제공합니다. 최대 36.1% 할인된 가격으로 drylin E 모터 시리즈를 만나보세요.
drylin® E 모터 바로가기
절감 가능 금액 확인을 위해 다른 제품과 비교가 필요하신가요? 친절하게 도와 드리겠습니다!
Tech up, cost down! 이구스의 사명입니다
∎무급유 구동 테스트
용접 테스트 장치에 적용된 이구스 리드스크류
이구스 드라이브 기술을 적용한 용접 품질 테스트 장비입니다. 직동 가이드 drylin SHT 가 벤딩 다이(bending die) 조정에 적용되어 최대 5,000N의 장력을 소화합니다. 해당 장비는 Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH社 소유로 전기 모터가 포함된 직동 가이드 일체를 이구스에서 공급받고 있습니다.
더보기
추가 적용사례
MAGAZINO GmbH
|
AIS Bad Düben Henry Görlitz
|
RobCoTec
●
안정성
이구스 리니어 가이드는
100% 무급유 운용이 가능합니다.
. 이구스 제품은 사용자뿐만 아니라 환경 보존에도 도움이 됩니다. 또한
이구스의 마찰에 최적화된 재질
은 마찰이 덜 발생하고, 그 결과 에너지가를 덜 소모합니다.
기술력 증가 비용 절감. chainflex®케이블로 바꾸세요!
지금 획기적인 절약 혜택을 선택하세요.*
기술력 향상,
&
비용 절감
igus® 가 실현시켜 드립니다
drylin® 직동 가이드
dryspin® 리드 스크류
igus® LCA(자동화 로봇)