언어 변경 :
스레드 드라이브 전문가가 선택한 사다리꼴 스레드 형상을 드라이스핀® 스레드 형상으로 교체하는 것이 항상 직관적인 것은 아닙니다. 교체 과정에서 문제가 발생하지 않도록 개별 단계를 그림과 함께 자세히 설명했습니다. 그래도 잘 모르겠다면 전문가에게 문의하세요. 고객님과 함께 개별 단계를 살펴보고 적합한 솔루션을 찾아드리겠습니다.
기존 사다리꼴 DIN 103 나사산 스핀들 교체 시 장점에 대해 미리 알아볼 수 있습니다. 방문: 드라이스핀® DIN 103 사다리꼴 스레드의 대안.






고효율 및 낮은 마모
특허받은 드라이스핀(® )은 igus® 에서 2013년에 개발한 기술로, 기존의 가파른 나사산에 비해 많은 장점을 제공합니다. 평평한 측면 각도로 인해 가해지는 힘을 병진 운동으로 효율적으로 변환합니다. 플라스틱 너트와 스핀들에 맞는 사양과 형상을 갖춘 드라이스핀(® )은 가파른 나사산의 수명과 효율성을 더욱 향상시킵니다. 둥근 톱니 측면 형상 덕분에 나사산 스핀들과 리드 스크류 너트 사이의 접촉면이 줄어들고 나사산 시스템이 하중 하에서 거의 조용하고 진동 없이 작동합니다.
 
개별 드라이스핀® 나사산 사이의 거리가 멀어질수록 나사산에서 마찰학적으로 최적화된 폴리머의 비율(1.3배)이 증가합니다. 내마모성 소재와 높은 효율성은 기존 가파른 스레드보다 최대 5배 더 긴 서비스 수명에 결정적인 역할을 합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간