클린룸용 e-skin® 주름형 튜브

클린룸에서 안전한 내마모성의 케이블 가이드

► 내마모성
► IPA 등급 ISO 1등급
► 컴팩트한 모듈형 설계
► 간편한 개방 및 유연한 충진
► 재밀폐 가능 개방형 메커니즘
 
입자 없는 룸을 유지하기 위해, 모든 기계 부품과 에너지 공급 장치는 내마모성이어야 합니다. e-skin® 주름형 튜브를 사용하면 시스템에 공기를 오염시키는 원치 않는 입자 없이 데이터, 미디어 및 에너지가 공급됩니다.
클린룸 에너지 공급

e-skin®은 함께 연결될 경우 하나의 일체형 인클로저를 형성하는 상단 및 하단 셸로 구성된 주름형 튜브입니다. 간단하고 재밀폐 가능한 개방형 메커니즘으로 내부 케이블의 유지보수 및 검사가 간편합니다. e-skin®은 기존 주름형 튜브 대비 많은 장점이 있으며, 3가지 다른 버전으로 제공됩니다.
 
e-skin SK
최대 2m의 비지지 길이 및 최소 250mm의 설치 공간에 적합
e-skin 소프트 SKS
최대 1.3m의 비지지 길이 및 최소 150mm의 설치 공간에 적합
e-skin 하이브리드 SKS
최대 1.4m의 비지지 길이 및 최소 200mm의 설치 공간에 적합

e스킨 주름형 튜브

Innovation


주름형 e-skin 튜브는 밀폐형 버전 및 개별 개방형 버전에서 사용할 수 있습니다. 이러한 유연성은 지금까지 시장에서 혁신적이며 고유한 특성입니다. 또한 e-skin의 내재된 견고함과 정의된 곡률 반경(55~100mm)은 충분합니다.
 
타원형 형상으로 측면 안전성이 보장됩니다. 작은 설치 공간에서도 짧은 비지지 길이가 가능합니다. 기존 주름형 호스는 이러한 가능성을 제공하지 않습니다. 또한 에너지 공급 장치가 매우 저소음입니다. 자체 소음 수준은 29dB(A)에 불과하며, 기존 클린 케이블 대비 5dB(A) 낮습니다.
 

e-skin® 주름형 튜브가 필요한 이유는 무엇인가요?


1. 클린룸 ISO 1등급
실제 마모 또는 마찰 없음
 
2. 2피스 주름형 튜브.
상부 및 하부 셸로 구성
 
3. 원주 방향 장착.
KMA 장착 브라켓, 스트레인 릴리프 옵션
 
4. 타원형 설계
원치 않는 측면 이동 방지
 
5. 완전 밀폐형.
분진 및 물 유입으로부터 보호
 
6. 재밀폐 가능 개방형 메커니즘.
지퍼처럼 개폐 가능
 
7. 옵션 세로분리대.
개별 분리대 및 전체 폭 선반으로 구성
 
8. 마찰 최소화
마찰에 최적화된 iglidur 재질로 제작된 새로운 내부 분리대를 사용하면 마모율을 최대 80% 줄일 수 있습니다.
 
 ​​​​​​​e-skin SK 바로가기 | e-skin 소프트 SK 바로가기 | e-skin 하이브리드 SKY 바로가기​​​​​​​

 
e스킨 주름형 튜브
e스킨 주름형 튜브

IPA 분류


주름형 튜브 e-skin은 ISO 등급 분류에 따라 IPA Fraunhofer Institute에 의해 인증되었습니다.
  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® 소프트 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® 하이브리드 SKY8.068.02.1
v = 0.5m/s, 1m/s 및 2m/s 모두 ISO 1등급에서 테스트 완료

e스킨 내부 분리 온라인 툴

e-skin 주름형 튜브용 내부 분리 툴을 사용하면 단 몇 초 만에 충진이 가능하며 내부 분리 및 마운팅 브래킷이있는 일체형 e-skin 튜브를 구성 할 수 있습니다.
  • 간편한 장착 특성
  • 통합형 충진 가이드로 충진 에러 방지
  • 부품 리스트의 자동 생성과 치수 포함 도면
  • 원하는 구성으로 chainflex 케이블 및  내부 분리가 가능한 일체형 튜브에 대한 문의 및 주문을 쉽게 할 수 있습니다.

이구스 클린룸 연구소에 통찰력 제공

이구스 클린룸 연구소의 품질 관리


새 이구스 클린룸 연구소는 무입자 motion plastics의 빠른 개발을 위해 Fraunhofer IPA에서 건설했으며, ISO 14644-1에 따라 공기 정화도 최대 1등급 클린룸에 적합합니다.
주름형 튜브 e-skin 내구성 테스트

지속적인 테스트

e-skin은 클린룸 어플리케이션용으로 특별히 개발되었습니다. 연구소에서는 실제 조건에 따라 3m/s에서 640만 회 이상의 이중 스트로크를 견뎠습니다.
e-skin 주름형 튜브 굽힘 테스트

굽힘 테스트

표준 굽힘 테스트는 e-skin® 소프트e-skin 소프트가 얼마나 유연한지를 보여줍니다. 여타 에너지체인이 파괴되는 하중에서도 구부러지기만 합니다.

e-skin 주름형 튜브 소음 측정

소음 수준 측정

이 테스트는 'e스킨'과 'e-skin 플랫' 클린룸 케이블이 얼마나 저소음인지를 보여줍니다. 경쟁업체의 플랫 리본 케이블에 비해 e-skin 플랫의 소음 수준은 29dB(A)에 불과합니다.


다른 클린룸 제품과 e스킨 주름형 튜브의 차이는?

⬤⬤⬤⬤⬤ 최대 안정성 | ⬤ 그다지 안정적이지 않음 | ✔ 예 | X 아니요
 e-skin SK
주름형 튜브
e-skin SKS
주름형 튜브
e-skin SKY
주름형 튜브
CFCLEAN
e-skin 플랫 &
에너지체인
E6/E6.1
 e스킨 주름형 튜브e스킨 주름형 튜브e스킨 주름형 튜브e스킨 플랫E6 시리즈
EN ISO 14644에 따른 1등급
모듈성/모듈형 원리 ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
구성품 개별 교체 가능
빠른 충친, 개방형⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
빠른 배송⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
간편한 유지보수⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
재고 발송
개별 단축
개별 확대 가능XXX
높은 생산률⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
최소 주문 수량 없음
경제적인 비용⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
비지지 적합성⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
역동적인 모션 적용⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
공간 절약⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
충진 중량⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36개월 품질 보증
리소스 절약
단일 소스에서 일괄 공급(체인, 케이블, 커넥터)
제품도 개별 사용 가능
저소음 및 저진동⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
온라인 사용 수명 계산XXXX
온라인 내부 분리 구성 툴X
산업에 적합전기 제조
3C 산업
디스펜서
유리 커팅
반도체 산업
FPD 생산
마이크로일렉트로닉스
AOI
전기 제조
3C 산업
디스펜서
유리 커팅
반도체 산업
FPD 생산
마이크로일렉트로닉스
AOI
전기 제조
3C 산업
디스펜서
유리 커팅
반도체 산업
FPD 생산
마이크로일렉트로닉스
AOI
전기 제조
3C 산업
결합
디스펜서
반도체 산업
FPD 생산
의료 기술
마이크로일렉트로닉스
AOI
전기 제조
반도체 산업
FPD 생산
마이크로일렉트로닉스
패널 로봇
포장
플로터
의료 기술
 제품 바로가기제품 바로가기제품 바로가기제품 바로가기제품 바로가기

실제 사례
 


액세서리


 
e-skin 오프너

e-skin 오프너

e-skin 오프너를 사용하면, 주름형 튜브의 상부 및 하부 셸을 빠르고 쉽게 개폐할 수 있습니다. 이 제품은 구매 시 함께 제공됩니다.

클린룸 적용 가능 케이블

클린룸 등급이 IPA 1등급인 918개 유형. 클린룸 등급이 IPA 2등급인 166개 유형. 36개월 보증 포함 테스트 및 검사 완료

기타 관심 분야


 

e-skin® 플랫 케이블 가이드 시스템

 디스플레이 및 반도체와 LCD/LED 패널
 에 사용되는 케이블 가이드용 꼬인 구조 CFCLEAN 포함 플랫 케이블 가이드 시스템 e-skin 플랫
► 모듈형 및 컴팩트한 구조
► 빠른 케이블 교체
► IPA ISO 1등급에 따라 클린룸 적합
► 조정된 꼬인 구조 CFCLEAN으로 인한 높은 의존성
► 재고 발송 가능