iglidur® G, 스러스트 와셔, mm

가격 대비 성능이 우수한 전형적인 다용도 제품

iglidur® G, 스러스트 와셔, mm
iglidur® G, 스러스트 와셔, mm drawing
iglidur® G, 스러스트 와셔, mm
3 의 1
iglidur® G, 스러스트 와셔, mm
iglidur® G, 스러스트 와셔, mm drawing
iglidur® G, 스러스트 와셔, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: GTM-0409-006
  • 재질: iglidur® G
  • 형상: 스러스트 와셔
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 9 mm
    • s 0.6 mm
    • h 0.3 mm
  • 더 많은 iglidur® G 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 전 세계에서 가장 인기 있는 iglidur® 재료
  • 뛰어난 내마모성
  • 먼지/이물질 내성
  • 뛰어난 가성비
iglidur® G | 다목적 베어링
 
  • 650종 이상 사이즈, 재고 발송
  • 뛰어난 내마모성
  • 먼지/이물질 내성
  • 뛰어난 가성비
  • 무급유 및 유지보수 없음
iglidur® G 베어링은 매우 다양한 요구사항을 충족하므로 진정한 "다기능" 베어링입니다. 재료는 범용 적용에 이상적이며, 진정한 "다용도"입니다. 일반적으로 중하중~고하중, 중간 표면 속도, 일반 온도 환경에서 사용 가능합니다. iglidur® G는 대다수 iglidur® 재료 중에서도 활용도가 높습니다. 이 제품은 모든 기술 분야에서 뛰어난 성능을 발휘하는 전형적인 다기능 제품으로서, 주로 전반적인 일반 특성, 기계, 열, 마찰학적 규격이 우수합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
당사의 Industry solutions
 
에서 많은 추가 적용 분야를 확인할 수 있습니다.
사용하는 경우
  • 경제적인 다용도 베어링
  • 낮은 표면 속도에서 평균 표면 속도까지
  • 다양한 샤프트 재료에서 사용 가능한 베어링이 필요할 때
  • 진동 및 회전 운동 시
사용하지 않는 경우
  • 베어링 벽면에 기계적 리밍 가공이 필요할 때
  • 최고의 내마모성이 필요할 때
  • 범용 내화학성이 필요할 때
  • 온도가 +130°C 이상으로 지속될 경우
  • 수중 사용의 경우
Use our filter options to find the suitable product
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담