2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: XTM-0620-015
- 재질: iglidur® X
- 형상: 스러스트 와셔 구매하기
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 내화학성 및 고온 특화 재료, 최대 150MPa 정하중
- 연속 사용 온도: -100°C ~ +250°C
- 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
- 범용 내화학성
- 높은 압축 강도
iglidur® X|내화학성 및 고온 특화 재료, 최대 150MPa 정하중
대표적인 적용 분야
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- 250개 이상 치수, 재고 발송
- 연속 사용 온도: -100°C ~ +250°C
- 범용 내화학성
- 높은 압축 강도
- 매우 낮은 수분 흡수율
- 모든 온도 범위에서 뛰어난 내마모성
대표적인 적용 분야
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
적합한지 확실하지 않으신가요?
.png)