2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: M210SM-2024-25
- 재질: iglidur® M210
- 형상: 슬리브 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
iglidur® M210은 중간 피벗 하중 적용을 위해 특별히 개발되었습니다. 또한 개발 과정에서 이 재질이 사출 성형된 두꺼운 벽의 베어링에 특히 잘 사용될 수 있도록 주의를 기울였습니다. 따라서 iglidur® M210은 벽이 두꺼운 베어링을 사용하거나 교체하는 동시에 견고해야 하는 응용 분야에 적합합니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?
.png)