iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM

iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
2 의 1
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: ESM-0608-06
  • 재질: iglidur® E
  • 타입: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • Low coefficient of friction
  • Wear-resistant material for continuous operation
  • Vibration-dampening
iglidur® E는 특히 알루미늄 재질의 샤프트와 결합하여 수명이 긴 것이 특징입니다. 특히 직동 및 피벗 모션 프로파일에서 iglidur® E는 특히 우수한 마모 특성을 제공합니다. ​
적합한지 확실하지 않으신가요?