2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: JTEM-10
- 재질: iglidur® J
- 형상: 디스크 스프링
- 치수:
- d1 10.2 mm
- d2 20 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- iglidur® J: 다양한 어플리케이션용 표준 재질
- 축방향 간극 및 제조 공차 보정
- 내진동성
iglidur® J | 내마모성 범용 솔루션
iglidur® J는 무엇보다도 건식 작동 시 마찰 계수가 가장 낮고 스틱 슬립 경향이 매우 낮다는 특징이 있습니다. 최대 권장 표면 정압이 35MPa인 iglidur® J는 극한 하중에는 적합하지 않습니다.
대표적인 적용 분야
- 자판기 인쇄
- 산업
- 음료 산업 항공
- 클린룸
언제 사용하나요?
- 고속으로 저하중-중하중에서
- 최고의
- 내마모성이
- 필요한 경우 다양한 샤프트에서 가장 낮은 마모가
- 필요한 경우 건식 작동에서 낮은 마찰 계수가 필요한
- 경우 진동 감쇠가 필요한 경우 우수한
- 내화학성이 필요한 경우 부드러운 샤프트에서
- 최상의 동작 수분 흡수가 적은 경우
언제 사용하지 않아야 하나요?
- 고하중이 발생하는
- 경우 +120°C 이상의 단기간 온도가 발생하는
- 경우 가끔씩 이동하는 경우 비용 효율적인 재질이 필요한 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?